Alvéole pour fiche test - PSBJ 3,5/18/7 BU
0310334

Alvéole pour fiche test, coloris: bleu


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Alvéole pour fiche test

Dessin coté
Largeur 4 mm
Hauteur NS 35/7,5 7 mm
Longueur 4 mm

Coloris bleu
Matériau de contact PE-LD, laiton argenté

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 80 °C

Référence 0310334
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BE1Z3X
Product key BE1Z3X
GTIN 4017918001209
Poids par pièce (emballage compris) 3,7 g
Poids par pièce (hors emballage) 3,7 g
Numéro du tarif douanier 85366951
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141148
ECLASS-10.0.1 27141148

ETIM

ETIM 7.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122006

China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »