Alvéole pour fiche test - PSB 3,5/8,5/7
0304298

Alvéole pour fiche test, coloris: argenté


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Alvéole pour fiche test

Couple de serrage point-test M3

Filetage vis M3

Coloris argenté

Filetage vis M3

Référence 0304298
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente BE1Z3X
Product key BE1Z3X
GTIN 4017918000622
Poids par pièce (emballage compris) 3,43 g
Poids par pièce (hors emballage) 3,26 g
Numéro du tarif douanier 85366951
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141148
ECLASS-10.0.1 27141148

ETIM

ETIM 7.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122006

China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »