Cartouche couleur - BM ID-DUMMY CARTR. CY
1044352

Cartouche factice cyan pour le transport


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Accessoires pour système d'impression

Conditions ambiantes
Conditions de stockage conseillées 0 °C ... 20 °C, il est recommandé de stocker ces produits dans leur emballage d'origine dans un endroit frais et sec.

Référence 1044352
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente 33BNET
Product key BG121Z
Page catalogue Page 33 (C-3-2019)
GTIN 4055626622439
Poids par pièce (emballage compris) 111,7 g
Poids par pièce (hors emballage) 111 g
Numéro du tarif douanier 84439900
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19149290
ECLASS-10.0.1 19149290
ECLASS-11.0 19140192

ETIM

ETIM 8.0 EC001675

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211600

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;