Accessoires - DMCC 0,5/ 4-ST-WOSH-2,54
1145728

Connecteur mâle pour C.I., coloris: noir, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: ZUBEHOER, pas: 2,54 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Connecteur de plaque conductrice
Nombre de pôles 4
Pas 2,54 mm

Coloris noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Largeur 11,42 mm
Hauteur 7,77 mm
Longueur 16 mm
Pas 2,54 mm

Type de conditionnement emballé dans un carton

Référence 1145728
Conditionnement 100 Unité(s)
Commande minimum 100 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente AAHZZB
Product key AAHZZB
GTIN 4063151135348
Poids par pièce (emballage compris) 0,953 g
Poids par pièce (hors emballage) 0,953 g
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Identifiant de lhomologation: B.01687

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;