Accessoires - DMCC 0,5/ 4-SHIELD L 7,0-2,54
1145830

Tôle de blindage, Accessoires, gamme d'articles: ZUBEHOER, largeur: 12,22 mm


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Tôle de blindage
Nombre de pôles 4
Pas 2,54 mm

Largeur 12,22 mm
Hauteur 7,85 mm
Longueur 31,55 mm
Pas 2,54 mm

Type de conditionnement emballé dans un carton

Référence 1145830
Conditionnement 100 Unité(s)
Commande minimum 100 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente AAHZZB
Product key AAHZZB
GTIN 4063151136420
Poids par pièce (emballage compris) 2,677 g
Poids par pièce (hors emballage) 2,22 g
Numéro du tarif douanier 85389040
Pays d'origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440490
ECLASS-11.0 27460403

ETIM

ETIM 8.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;