Protections d'épissures de réduction - FOC-SHRINKSPLICEPROT:2.4X45-12
1469294

Protections d'épissures de réduction, type: droit, indice de protection: IP20, sortie du câble: haut en bas, coloris: transparent


Informations détaillées concernant le produit


Protections d'épissures de réduction



Type droit
Type de produit Boîte de répartiteur réseau
Type de boîtier Fibre optique
Sortie du câble haut en bas

Hauteur 2,4 mm
Longueur 45 mm

Coloris transparent

Type Fibre de verre
Diamètre extérieur du câble 250 µm (revêtement primaire inclus)

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -55 °C ... 125 °C

Type de montage Protections d'épissures de réduction
Instructions de montage Protection d'épissure de réduction encliquée dans le support d'épissure

Référence 1469294
Conditionnement 12 Unité(s)
Commande minimum 12 Unité(s)
Clé de vente ABNACZ
Product key ABNACZ
GTIN 4063151868574
Poids par pièce (emballage compris) 0,608 g
Poids par pièce (hors emballage) 22,22 g
Numéro du tarif douanier 85367000
Pays d'origine DE

ECLASS

ECLASS-11.0 27144492


Produits compatibles