Le temps est venu pour une nouvelle technologie de raccordement : pour la réalisation de l'intégration sectorielle, le stockage d'énergie joue un rôle décisif. Pour votre solution de stockage d'énergie, faites confiance à la technologie de raccordement innovante de Phoenix Contact.
Bornes de batterie
Les embases et les prolongateurs de câbles protégés contre l'inversion de polarité sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie.
En tant que précurseur, nous vous accompagnons dans un monde neutre en CO₂ grâce à des solutions de pointe pour l'intégration sectorielle
Réalisez vos solutions de contacts personnalisées pour les systèmes de stockage sur batterie et les applications Power-to-X
Faites confiance à une technologie de raccordement fiable pour un câblage sécurisé et compact de vos systèmes de stockage d'énergie
Identifiez les potentiels d'optimisation à l'aide des conseils compétents de nos experts pour les applications de stockage d'énergie
Connecteurs pour les bornes de batterie et les raccordements sur barres collectrices
Les raccordements sur barres collectrices et les connecteurs des bornes de batterie peuvent être installés rapidement d'une manière sécurisée et rentable sur les systèmes de stockage d'énergie pour les utilisations jusqu'à 1 500 V. Profitez des avantages de ces deux technologies de raccordement pour les faces avant ou arrière.
Connecteurs pour les systèmes de stockage d'énergieYouTube
Solutions pour le câblage des modules de batterie
Pour la répartition sûre des flux d'énergie dans le module de batterie, des raccordements fiables à faibles pertes sont nécessaires. Pour le raccordement efficace des câbles de signalisation, des technologies de raccordement innovantes sont utilisées. Les connexions de données conformes aux normes actuelles du produit garantissent une grande sécurité après défaillance.
Connecteurs de bornes de batterie
Les embases et les prolongateurs de câbles protégés contre l'inversion de polarité sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie.
Composants pour le raccordement de la batterie en rack par un module de système de gestion de la batterie
L'insert du système de gestion de la batterie en rack se connecte automatiquement sur la face arrière avec l'ensemble du système, et cela sans mettre en danger l'électricien. Sur le devant, la connexion des différents modules de batterie des racks se fait par des raccords enfichables efficaces et pratiques. Pour le câblage interne des composants de puissance, de signalisation et de données, des technologies de raccordement innovantes sont utilisées pour des process de production rapides et fiables.
Bornes de batterie
Les embases et les prolongateurs de câbles protégés contre l'inversion de polarité sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie.
Notre gamme de connecteurs pour C.I. vous propose des options de raccordement variées : du raccordement vissé déjà établi jusqu'à la technologie Push-in innovante, en passant par le raccordement rapide IDC.
Avec les convertisseurs de courant et de tension MCR, vous pouvez transformer des courants et tensions continus, alternatifs et déformés en un signal analogique normalisé.
Des solutions pour des raccordements électriques sécurisés dans les systèmes de batteries et Power-to-X
La clé d'une société neutre en CO2 vient de l'exploitation efficace des énergies renouvelables. Les systèmes de stockage d'énergie en sont la base. La fiabilité et l'efficacité des systèmes de stockage d'énergie dépendent aussi du câblage et des raccordements électriques. Ceux-ci constituent le cœur du système de stockage d'énergie.
Dr Rüdiger Meyer, expert en systèmes de stockage d'énergie chez Phoenix Contact
E-Paper
Solutions pour le système de stockage d'énergie
Informez-vous sur les équipements électroniques et les boîtiers adaptés aux systèmes de stockage d'énergie, et découvrez la technologie de raccordement adaptée à vos exigences. Des tableaux de produits clairs vous facilitent la sélection.
La base de l'intégration sectorielle : le stockage d'énergieYouTube
La base de l'intégration sectorielle : le stockage d'énergie
Les batteries et la technologie Power-to-X augmentent la sécurité d'approvisionnement et permettent un couplage sectoriel cohérent dans le secteur de l'approvisionnement en énergie. Phoenix Contact vous propose une technologie de raccordement certifiée au niveau international pour les exigences strictes des systèmes de stockage d'énergie.
Les systèmes de stockage domestiques, industriels et à grande échelle représentent les maillons de l'intégration sectorielle
Les systèmes de stockage d'énergie compensent les variations des énergies renouvelables et assurent ainsi une alimentation électrique stable. Pour de nombreuses applications, les systèmes de stockage d'énergie doivent fonctionner d'une manière sûre, fiable et efficace. Cela nécessite une technologie de raccordement électrique résistante et durable.
Système de stockage industriel
Dans les bâtiments commerciaux et les usines, les systèmes de stockage d'énergie sont utilisés depuis longtemps pour fournir une alimentation sans interruption. De nouvelles technologies permettent d'augmenter les possibilités d'utilisation dans le domaine de la gestion de l'énergie. Par exemple, l'utilisation de systèmes de stockage d'énergie pour limiter les pointes de charge réduit considérablement les coûts énergétiques des entreprises.
Système de stockage à grande échelle
Les systèmes de stockage à grande échelle sont utilisés pour soutenir le réseau. Ils permettent p. ex. d'atteindre des pics de charges élevés, même si l'infrastructure du réseau est insuffisante – p. ex. dans les stations de recharge rapide des véhicules électriques. Les systèmes de stockage à grande échelle sont également utilisés dans le commerce de l'énergie, c.-à-d. le stockage ou la fourniture d'énergie en fonction du prix de l'électricité.
Système de stockage domestique
Couplés à une installation photovoltaïque, les systèmes de stockage d'énergie montrent toutes leurs possibilités dans les foyers. La part de l'énergie électrique autoproduite dans sa propre consommation d'électricité est nettement plus importante et, en cas de perturbation du réseau public, elle permet un approvisionnement continu et autosuffisant.
All Electric SocietyYouTube
Empowering the All Electric Society
Du point de vue technique, il existe une réponse aux grands défis de l'humanité, à la lutte contre le changement climatique et à l'assurance d'un développement durable : la All Electric Society.
Elle décrit un univers dans lequel l'énergie électrique renouvelable est disponible à un prix intéressant et de façon presque illimitée sous forme d'énergie principale. La clé de cette réalisation : l'électrification, la mise en réseau et l'automatisation intégrales de tous les secteurs de l'économie et de l'infrastructure. Phoenix Contact permet à l'industrie et à la société une réalisation renforcée de ces transformations vers un monde durable.
Vous avez des questions sur les systèmes de stockage d'énergie ? Il est facile de répondre à beaucoup d'entre elles à l'avance. Consultez simplement notre dépliant FAQ à ce sujet. Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, n'hésitez pas à nous écrire.