Un centre de commande futuriste

Technique de réseau industrielle pour les applications dans les tunnels Mise en réseau globale et flexible

Le bon fonctionnement et la surveillance constante des tunnels reposent sur un réseau fiable. Le transfert sécurisé des données de toutes les applications, telles que l'éclairage, la ventilation, la communication ou l'alimentation électrique, est indispensable dans les infrastructures critiques comme les tunnels.

Phoenix Contact vous propose un grand choix de produits réseau qui mettent l'accent sur la cybersécurité. Réalisez des réseaux Ethernet à haute disponibilité pour votre application de tunnels.

Armoire serveur

Industrial Ethernet Une technologie sophistiquée pour les applications en tunnel

Un tunnel contient une combinaison complexe de nombreuses applications différentes. Pour garantir la fiabilité, la sécurité après défaillance et la durabilité, la communication avec toutes les applications est une nécessité absolue. L'utilisation du bon équipement lié au réseau joue un rôle crucial dans la commande et la surveillance de toutes les applications. Le réseau pour une infrastructure de tunnel doit répondre à tous les besoins de communication, en tenant compte des exigences de sécurité et de bande passante via une conception redondante sans risques de défaillance. Phoenix Contact propose toute une gamme de solutions adaptées à la technique des réseaux.

Nos solutions pour vos applications

Armoire de réseau avec armoires de serveur
RFC 460R - automate redondant avec câble à fibres optiques
Surveillance vidéo du trafic
Armoire de réseau avec armoires de serveur

Les transitions entre les technologies de l'information classiques et les technologies de communication opérationnelles sont également fluides dans les applications de tunnel. Il est essentiel pour cela d'assurer une communication transparente, de transmettre tous les protocoles pertinents en temps réel et d'établir des diagnostics judicieux qui peuvent être intégrés à la visualisation.

Les composants de réseau de Phoenix Contact proposent des raccordements pour tous les médias tels que la fibre optique, le cuivre ou les liaisons radio.

RFC 460R - automate redondant avec câble à fibres optiques

Des redondances sont nécessaires pour assurer la transmission des données en cas de défaillances partielles du système. Des points de défaillance uniques sont évités lors de la planification et de l'installation des composants d'infrastructure dans les systèmes à haute disponibilité.

La technologie de réseau et la technologie de commande intelligente de Phoenix Contact offre des possibilités de détection et d'élimination automatiques des erreurs. Les mécanismes de redondance permettent une communication stable, même en cas de boucles accidentelles ou de panne d'appareil.

Surveillance vidéo du trafic

En plus des artères principales de communication très performantes, il existe une large gamme de composants pour les applications locales. Les composants connectés, tels que les téléphones ou les caméras, sont alimentés en tension de service par la même ligne.

Ces composants Power over Ethernet (PoE) sont également disponibles sur demande avec une fonction de protection intégrée. Pour la distribution des paquets de données, nous vous proposons une large gamme de switchs différents.

En savoir plus sur la surveillance vidéo dans les tunnels

Réseau de tunnels entièrement redondant

Pour connecter de manière fiable toutes les applications de tunnels, le réseau de tunnels nécessite plusieurs niveaux de redondance. Au niveau du switch, l'intégration transparente de toutes les applications finales a lieu via une structure redondante en fibre de verre avec des protocoles de redondance tels que RSTP ou MRP. Au niveau du routeur, nous utilisons le VRRP pour mettre en place des Layer-3-Switchs redondants. Les switchs combinent les algorithmes de communication du niveau informatique, tels que OSPF ou PIM, avec les exigences spécifiques de la communication industrielle.

Topologie : réseau de tunnels entièrement redondant

Avantages

  • Transmission de données sans erreur grâce à des composants intelligents
  • Communication fiable grâce à des structures de réseau redondantes
  • Temps de câblage réduit grâce à des équipements terminaux compatibles Power over Ethernet
  • Intégration de toutes les applications sur de longues distances grâce à la technologie de fibre optique
Tunnel Cholfirst

Plus de sécurité et de disponibilité grâce aux switchs manageables

Les équipements d'exploitation et de sécurité installés dans le tunnel Cholfirst garantissent un trafic parfaitement fluide en situation normale. Mais si un incendie ou un accident se produisent, les installations techniques peuvent sauver des vies.
Afin d'augmenter la sécurité dans le tunnel suisse, la société Ticos Engineering & Software AG a été chargée de la transformation ainsi que de la modernisation du système de contrôle. L'automate du système ainsi que plusieurs API locaux on été remplacés. De plus, une communication Ethernet a été mise en place au niveau de commande et du terrain par l'intégrateur de système. Ticos a choisi les switchs manageables FL Switch 22xx de Phoenix Contact comme composants d'infrastructure.

Nous sommes là pour vous
Trouver une solution ensemble
Nous vous conseillons dans votre projet de modernisation ou d'extension. Profitez de notre expérience et de notre vaste gamme de services.
Contactez-nous maintenant !
Techniciens dans le tunnel