Un homme avec une tablette montre l'interconnexion numérique avec le centre de contrôle d'un tunnel

Raccordement du tunnel au centre de contrôle du trafic Une surveillance fiable depuis la salle de contrôle

Les tunnels sont des éléments sensibles du système de circulation. De nombreux usagers de la route sont quotidiennement contraints d'utiliser des tunnels. Pour assurer le bon fonctionnement, les tunnels sont surveillés par des postes de supervision centralisés. Selon leur type et leur taille, les tunnels disposent de leurs propres dispositifs de contrôle avec une connexion à des salles de contrôle de niveau supérieur.

Le centre de contrôle du trafic joue un rôle crucial pour la sécurité des usagers des tunnels, notamment en cas de catastrophe. La redondance à plusieurs niveaux, la cybersécurité, l'intégration avec les services d'urgence et le contrôle transparent des systèmes d'urgence dans le tunnel sont donc essentiels. Phoenix Contact vous permet de réaliser une connexion sécurisée et une commande simple de vos tunnels depuis des postes de supervision de niveau supérieur.

Communication de données illimitée du capteur au cloud

Les solutions de maintenance prédictive, les concepts de trafic hautement intégratifs et l'exploitation efficace des tunnels sur le plan énergétique nécessitent une communication des données sans limitation des systèmes. La connexion du niveau terrain, des unités d'automatisation, des systèmes SCADA décentralisés et de l'hébergement centralisé des applications est également activement demandée par les autorités responsables du tunnel.

Transmission des données dans un tunnel

Grâce à notre expertise, Phoenix Contact vous offre une transmission transparente des données du capteur vers le cloud.

Nos solutions pour vos applications

Cybersécurité symbolisée par un cadenas numérique en réseau
Salle de contrôle des tunnels avec visualisations des tunnels sur des écrans de PC
Icône de la base de données en réseau numérique
Système de contrôle dans le tunnel
Cybersécurité symbolisée par un cadenas numérique en réseau

Afin de gérer et de contrôler les tunnels de manière centralisée dans le cadre d'un système de circulation, il est nécessaire d'avoir accès à des postes de supervision de niveau supérieur. Cela nécessite une connexion sécurisée, fiable et sans perturbation.

Nos solutions dédiées à l'accès à distance sécurisé garantissent une transmission des données particulièrement sécurisée par tunnel VPN. Grâce à l'utilisation de normes de cryptage les plus modernes et à la certification CEI 62443, la sécurité de vos données est garantie.

Salle de contrôle des tunnels avec visualisations des tunnels sur des écrans de PC

Phoenix Contact vous offre des possibilités de visualisation complètes pour l'exploitation et la surveillance de process techniques complexes dans le tunnel. La visualisation de l'installation peut être effectuée localement sur l'application, dans la salle de contrôle des tunnels ou dans la salle de contrôle de niveau supérieur.

Notre portefeuille s'étend de la visualisation web économique au système SCADA polyvalent avec alarme intégrée pour les tâches exigeantes.

Icône de la base de données en réseau numérique

À l'avenir, les tunnels feront partie d'un concept global de ville connectée. L'enregistrement continu des données d'exploitation des tunnels est d'une importance capitale. Pour intégrer les données dans des applications Smart City, il est nécessaire de transférer de grandes quantités de données vers des systèmes situés dans le cloud.

Phoenix Contact vous propose pour cela avec Proficloud une solution professionnelle et sécurisée.

Système de contrôle dans le tunnel

Utilisez la bibliothèque logicielle Tunnel Functions pour automatiser vos applications de tunnel. Les blocs de fonction spécialement développés pour l'industrie des tunnels simplifient le raccordement et l'intégration des solutions complexes de Phoenix Contact pour les tunnels au système de régulation et de commande.

En savoir plus sur Tunnel Functions
Flux de données lors du traitement des données

Avantages

  • Accès à distance sécurisé certifié selon CEI 62443
  • Accès aux installations de n'importe où et n'importe quand grâce à la visualisation web
  • Vastes possibilités d'établissement de tendances, d'alarmes et de rapports grâce à la connexion SCADA
  • Transmission de données illimitée grâce à l'intégration du cloud
Nous sommes là pour vous
Trouver une solution ensemble
Nous vous conseillons dans votre projet de modernisation ou d'extension. Profitez de notre expérience et de notre vaste gamme de services.
Contactez-nous maintenant !
Techniciens dans le tunnel