Smart Ethernet Box avec boîtier pour applications extérieures amélioré et adaptateur de serrure
La Smart Ethernet Box de Phoenix Contact est un switch PoE performant conçu pour les environnements extérieurs exigeants. Nouveautés : des fonctions de boîtier optimisées et un adaptateur de serrure simplifient l'installation ainsi que la maintenance et la protection contre les accès.
La cassette d'épissure amovible sur les variantes à fibre optique SCX...LX et la plaque à bride amovible avec presse-étoupes facilitent le raccordement des câbles. En cas d'intervention technique, les fibres optiques épissées restent intactes et le remplacement de l'appareil se fait sans nouvelle épissure. Grâce à la cassette d'épissure et à la plaque à bride amovibles, les délais de remplacement de l'appareil spécifiés dans les « Évaluations des risques en cas d'urgence », qui sont souvent inférieurs à 24 heures, voire à 60 minutes dans les applications critiques, sont désormais largement respectés.
Des presse-étoupes prémontés et un adaptateur pour le montage sur poteau ou le montage mural permettent une installation rapide via un mécanisme d'encliquetage. Si nécessaire, un presse-étoupe M32 est utilisé pour introduire en toute sécurité des câbles d'alimentation de plus grande taille. Le kit pratique d'adaptateur de serrure permet à l'exploitant de réutiliser un demi-cylindre à profil européen 30/10 mm de son propre système de fermeture. La combinaison d'un boîtier interchangeable, de l'adaptateur de serrure ainsi que d'un concept de protection testé selon IK10 et IP65/NEMA 4X offre une solution flexible et intégrable pour les réseaux industriels et les applications présentant des exigences de sécurité accrues.