Prises de test innovantes pour la transition énergétique
Avec Fame LPIT, Phoenix Contact présente une nouvelle génération de prises de test pour capteurs de petits signaux dans les installations de commutation moyenne et haute tension. Cette solution permet de tester rapidement, en toute sécurité et facilement les systèmes de protection modernes.
Grâce à sa forme de construction compacte, tous les signaux pertinents pour le test sont accessibles directement sur la porte de l'armoire électrique, sur le panneau avant ou dans des tiroirs 19", sans modifier le câblage de l'installation. Le boîtier métallique robuste avec contact de mise à la terre séparé offre une protection fiable contre les interférences électromagnétiques. Fame LPIT signifie « Low Power Instrument Transformer » (transformateur de mesure à faible puissance) et comprend à la fois des embases pour prises de test et des fiches de test. Les embases pour prise de test permettent d'accéder aux huit contacts de signalisation de l'interface RJ45 et sont conçues aussi bien pour les capteurs moyenne tension que pour les capteurs haute tension. Une particularité est la tension de tenue aux chocs jusqu'à 5 kV, qui permet l'utilisation dans des applications haute tension et garantit une sécurité particulièrement élevée. Pour les installations moyenne tension, deux raccords enfichables RJ45 séparés sont disponibles et permettent de raccorder des capteurs U/I de moyenne tension combinés ou séparés.
Les utilisatrices et utilisateurs bénéficient d'une réduction significative des travaux de contrôle, de temps d'arrêt minimisés et d'une intégration simple dans les systèmes existants. Fame LPIT pose de nouveaux jalons en matière de sécurité, d'efficacité ainsi que de pérennité et aide les opérateurs réseau, l'industrie et les infrastructures à relever les défis associés à la transition énergétique.