Phoenix Contact au salon Hannover Messe : tout tourne autour des systèmes énergétiques globaux et interconnectés

27.02.2026
Phoenix Contact au salon Hannover Messe

Cette année, au salon, Phoenix Contact met l'accent sur quatre thèmes : la fiabilité de la puissance, l'automatisation sûre, la fabrication d'armoires électriques efficace et la technologie de raccordement intégrée. L'entreprise familiale expose pour la première fois ses produits et solutions dans le hall 27 (stand G26) dédié à l'automatisation, suivant ainsi le nouveau concept d'exposition du salon Hannover Messe.

Les installations industrielles doivent fonctionner de manière stable, pouvoir être surveillées sans faille et offrir une efficacité maximale : il n'est donc pas étonnant que le thème de la fiabilité de la puissance gagne en importance. Phoenix Contact présente des solutions qui combinent intelligemment alimentation, protection et surveillance – de la technologie 24 V performante aux solutions d'alimentation IP67 robustes, en passant par une électronique de puissance innovante et un parafoudre basse tension complet.

Les systèmes d'automatisation ouverts, modulaires et sécurisés de manière fiable pour les environnements de production modernes sont un autre thème abordé sur le stand. Phoenix Contact montre comment des architectures évolutives peuvent être combinées avec des concepts de sécurité et des fonctions basées sur l'IA. Il en résulte des processus efficaces et résilients qui permettent de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter la productivité.

L'électrification croissante entraîne une augmentation de la demande en armoires électriques – ainsi qu'en processus rapides et économiques pour la fabrication d'armoires électriques. Phoenix Contact montre comment les entreprises peuvent profiter de la numérisation, de l'automatisation des process et de flux de travail continus. Le portefeuille de produits évolutifs et les services de conseil complets permettent de raccourcir les temps de passage, d'assurer une grande sécurité des processus et de proposer des solutions évolutives.

Le quatrième thème abordé sur le stand porte sur la technologie de raccordement intégrée dans les applications intelligentes : la technologie de raccordement, les blocs de jonction et le câblage terrain garantissent une transmission fiable des signaux, des données et de la puissance. Les technologies telles que le Single Pair Ethernet permettent de réaliser des concepts de machines flexibles et d'assurer une communication industrielle moderne. Ces systèmes peu encombrants et nécessitant peu d'outils augmentent l'efficacité, la durabilité et la valeur ajoutée.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management