La surveillance du courant en toute simplicité

20.04.2026
Unité de mesure du courant CMU DC montée sur un rail DIN

Avec la nouvelle unité de mesure du courant CMU DC, Phoenix Contact propose une solution compacte clairement compréhensible pour la surveillance du courant. Grâce à la possibilité de pontage, les installations existantes peuvent facilement être équipées ultérieurement d'un système pratique de surveillance de l'énergie et de la charge.

La surveillance du courant CMU DC permet de détecter les charges du système et d'avertir à temps avant l'apparition d'une défaillance. Ces informations sont visualisées directement sur l'appareil via des voyants ou bien par une signalisation à distance. Avec une largeur de 8 mm, l'unité de mesure du courant permet non seulement de gagner de la place dans l'armoire électrique, mais elle est également prête à l'emploi en un clin d'œil grâce à une utilisation intuitive et à une possibilité de pontage intelligente avec la gamme de blocs de jonction Clipline complete. La CMU DC mise sur des signaux visuels clairs : des LED frontales indiquent l'état actuel de la charge, tandis qu'un avertissement supplémentaire est émis lorsque des valeurs seuils définies sont atteintes. Au lieu du dépassement de la valeur seuil, l'unité de surveillance du courant peut aussi transmettre par signalisation à distance la valeur actuelle du courant, par pas de 0,1 A, afin de réaliser des analyses de tendance ou de simples évaluations énergétiques. Cela permet d'assurer une surveillance à distance de la charge ainsi qu'une transparence maximale.

Grâce à sa faible largeur, la CMU DC convainc en tant que solution compacte pour les situations d'installation exiguës. L'unité de mesure du courant s'intègre rapidement grâce à la possibilité de pontage direct avec la gamme de blocs de jonction Clipline complete. Cela réduit considérablement les travaux de câblage. Le réglage de la valeur seuil s'effectue sans logiciel supplémentaire à l'aide de commutateurs rotatifs latéraux.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management