La gamme de produits Push-X continue de s'agrandir

20.04.2026
Blocs de jonction avec borniers et technologie Push-X

Phoenix Contact complète sa gamme de produits XT avec des blocs de jonction d'une section nominale de 4 mm². Il est ainsi possible de câbler continuellement les sections de conducteur de 0,34 à 25 mm², et ce, sans outil.

Les nouveaux blocs de jonction traversants offrent tous les avantages de la technologie Push-X innovante : ils permettent de réaliser le câblage de tous les types de conducteurs, qu'ils soient rigides ou flexibles, même sans embout. Le ressort de contact précontraint en usine assure un grand confort d'utilisation et rend la connexion particulièrement facile. L'identification visuelle et sonore claire du raccordement du conducteur offre une sécurité supplémentaire et permet une manipulation sans ambiguïté. Le bouton-poussoir orange permet de relâcher facilement les conducteurs ainsi que de précontraindre le ressort. Avec une intensité nominale de 32 A et une tension nominale de 500 V, les blocs de jonction XT 4 conviennent parfaitement aux processus de câblage manuels et automatisés. Phoenix Contact propose ainsi une solution complète pour le câblage de différentes sections de conducteurs – rapide, sûre et efficace.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management