Câbles de charge AC compacts - réduits à l'essentiel
La nouvelle gamme de câbles de charge CHARX connect eco de Phoenix Contact se concentre sur la charge sûre des véhicules électriques. C'est pourquoi nous avons délibérément renoncé à toute fonctionnalité supplémentaire.
Les nouveaux câbles de charge mode 3 convainquent par leurs dimensions particulièrement compactes, par une utilisation réduite de matériaux et un poids réduit. Ainsi, non seulement ils préservent les ressources, mais ils sont également faciles à manipuler et disponibles à des prix intéressants. Ils offrent néanmoins la qualité élevée habituelle de Phoenix Contact, associée à une haptique solide. Pour le lancement sur le marché, les câbles de charge au standard de charge de type 2 sont disponibles dans les quatre classes de puissance habituelles de 3,7 à 22 kW - en version mobile à emporter dans la voiture électrique et avec une extrémité de câble ouverte pour le raccordement fixe à la station de charge ou à la borne de recharge murale.
CHARX connect eco répond aux exigences élevées des constructeurs automobiles en matière de qualité et de processus, conformément à la norme IATF 16949. Pour une utilisation en extérieur en toute sécurité, un concept d'étanchéité protège par ailleurs le connecteur de charge et le câble de manière fiable contre les infiltrations d'eau, conformément à la norme IP67. Sur demande, le connecteur de charge est disponible avec le logo du client, adapté à la marque des véhicules ou des stations de charge.
Outre la nouvelle gamme CHARX connect eco, les célèbres câbles de charge design CHARX connect comfort, qui ont remporté trois prix, sont toujours disponibles. En comparaison, ils offrent une meilleure ergonomie, une manipulation plus confortable et davantage de possibilités de personnalisation.