WLAN 1010 et WLAN 2010 Module radio compact pour antennes externes
Les modules radio WLAN 1010 et 2010 sont particulièrement compacts. Grâce aux raccordements externes des antennes, ils conviennent parfaitement aux tâches radio complexes avec un positionnement flexible des antennes. De plus, ils présentent la grande fiabilité éprouvée des séries 1000 et 2000. Cela comprend les boîtiers industriels robustes, la communication sans fil fiable MIMO et des fonctions logicielles avancées, configurables avec des interfaces variées, telles que web, SNMP, API REST ou CLI.
Le WLAN 1010 dispose d'options de montage flexibles
WLAN 1010 – convient aux machines étroites
Les véhicules, navettes d'entrepôt et machines doivent être de petite taille. De nombreuses conceptions ont un point commun : le manque de place. C'est pourquoi tous les composants doivent être compacts et se monter de manière flexible. C'est exactement pour cela que la série WLAN 1010 a été développée. Le module WLAN compact peut être monté sur des murs et sur des tôles ou simplement encliqueté sur un rail DIN. La plaque de base métallique assure une fixation solide et une dissipation fiable de la chaleur.
Avantage : l'appareil se monte partout.
Deux antennes externes assurent une couverture radio optimale sur le WLAN 1010
Raccordement pour antennes externes
La bonne solution d'antenne est importante pour une liaison radio fiable. Pour assurer une bonne couverture radio autour du véhicule, les antennes doivent parfois être montées sur différents côtés du véhicule. C'est pour cela que le FL WLAN 1010 est équipé de deux prises d'antenne. Vous pouvez ainsi toujours choisir la solution d'antenne optimale.
Avantage : une réception optimale, même dans les espaces difficiles.
Protection renforcée grâce aux normes de sécurité et aux profils des utilisateurs
Sécurité élevée grâce à deux points d'accès virtuels et au filtre IP
Nous accordons une grande importance à la protection de votre réseau et de vos données contre les manipulations et les utilisations abusives. Le WLAN 1010 prend en charge les normes de sécurité WLAN actuelles, telles que le cryptage WPA-AES ou l'authentification RADIUS. De plus, il est possible de configurer différents points d'accès WLAN avec mot de passe et filtre d'accès individuels, pour deux groupes d'utilisateurs différents, p. ex. entretien et opérateurs. Ainsi, l'entretien dispose p. ex. d'un accès WLAN illimité à tous les appareils présents dans le réseau, tandis que les opérateurs peuvent uniquement accéder au serveur de visualisation.
Avantage : sécurité contre toute manipulation et utilisation abusive.
Le WLAN 1010 peut être configuré par une API REST
Contrôle simple par l'API – par API REST
Le WLAN 1010 peut être configuré facilement par une API REST à l'aide d'un PC ou d'un API, ou contrôlé pendant la durée d'exécution. Il est ainsi possible de configurer rapidement et facilement un nombre illimité de modules WLAN 1010 à l'aide d'une commande. Il est en outre possible d'automatiser l'administration du réseau par l'automate afin, p. ex. d'attribuer aux utilisateurs du WLAN un nouveau mot de passe unique pour chaque connexion. Cela évite ainsi le risque au niveau sécurité, que représente l'utilisation commune d'un mot de passe WLAN statique.
Votre avantage : un contrôle total de la programmation de la machine.
FL WLAN 2010 avec le mode de fonctionnement WLAN Mesh
WLAN Mesh pour les réseaux d'automatisation
Avec le nouveau mode de fonctionnement WLAN Mesh des modules radio FL WLAN 2010, il est possible de créer facilement des réseaux WLAN et d'augmenter la portée dans les réseaux WLAN en place. L'utilisation de nombreux point d'accès Mesh permet de couvrir des surfaces plus importantes sans câble. La fonction WLAN Mesh est disponible par mise à jour du firmware, même sur les anciens modules WLAN 2010.
Avantages : réalisez des réseaux ad hoc autonomes, avec auto-organisation.
Aperçu des WLAN 1010 et 2010
|
|
|
---|---|---|
WLAN 1010 | WLAN 2010 | |
Caractéristiques | ||
Normes WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bandes de fréquence et canaux (*selon le pays) | 2,4 GHz : canal 1-13* ; 5 GHz : canal 36-165* | 2,4 GHz : canal 1-13* ; 5 GHz : canal 36-165* |
Débit de données max. (brut) | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
Débit de données max. (net) | > 60 Mbit/s | < 90 Mbit/s |
Modes de fonctionnement | Point d'accès, client, 2 points d'accès virtuels | Point d'accès, client, 2 points d'accès virtuels, mesh |
Puissance maximale d'émission | 16 dBm | 16 dBm |
Nombre de ports d'antenne | 2 (RSMA) | 2 (RSMA) |
Nombre max. de clients WLAN | 10 clients | 60 clients |
Mode de protection après l'installation | IP20 | IP20 |
Température ambiante (en service) | 0 °C ... +60 °C | -40 °C ... +60 °C |
Vers la liste des produits | Vers la liste des produits |
Comparatif d'autres produits WLAN
Comparez les caractéristiques de nos différents modules radio WiFi et trouvez facilement le produit qui vous convient.
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Module radio compact pour antennes externes |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
La solution WLAN pour la construction mécanique |
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
Pour rendre rapidement et facilement les appareils compatibles avec le WLAN |
|
Montage | Dans l'armoire électrique, dans les boîtiers électriques (adaptateur de rails DIN (en option*) ou montage mural) | Sur l'armoire électrique, des machines, etc. Montage à un trou | |
Normes WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Débit de données maximum (brut) | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | |
Débit de données maximum (net) | >60 Mbit/s (WLAN 101x), <90 Mbit/s (WLAN 201x) | >60 Mbit/s | |
Antennes comprises | Non : jusqu'à deux prises externes (RSMA) | Oui : deux internes (5 dBi) | |
Puissance maximale d'émission | 19 dBm (prise d'antenne) | 20 dBm (avec antennes) | |
ATEX/CEI Ex | Oui : WLAN 2010 (CEI Ex : WLAN 1011, 2011) | Non | |
Classe 1, division 2 | Oui : WLAN 1011, 2011 | Oui : WLAN 1101, 2101 | |
Modes de fonctionnement | Point d'accès, client, Mesh (uniquement WLAN 201x) | Point d'accès, client, Mesh (uniquement WLAN 210x) | |
Plusieurs interfaces WLAN | Oui : point d'accès virtuel ou point d'accès et client | Oui : point d'accès virtuel ou point d'accès et client | |
Nombre maximum de clients WLAN par AP | 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
Liaisons | 1 RJ45 | 1 RJ45 | |
Indice de protection | IP20 | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus |