NLC-055-024D-08I-04QRD-05A - Unité de base
2700464

Unité de base Nanoline 24 V DC. Équipée de 8 entrées numériques, 2 entrées analogiques et 4 canaux de sorties de relais. Des canaux I/O peuvent être ajoutés et jusqu'à 3 modules d'extension I/O peuvent être appliqués. Des modules de communication optionnels permettent un raccord au réseau ou un raccord série. Un appareil de commande optionnel met à disposition une interface utilisateur. La programmation a lieu par le biais du nanoNavigator.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Un terminal de commande peut au choix être intégré dans l'unité de base ou installé de manière déportée sur une paroi.
Langage de programmation intuitif pour les graphiques opérationnels et les schémas de contacts
Des entrées numériques, des sorties de relais et des entrées analogiques sont intégrées sur l'unité de base, comme l'est également un compteur grande vitesse.