NLC-055-012D-08I-04QRD-05A
-
Unité de base
2700486
Unité de base Nanoline 12 V DC. Équipée de 8 entrées numériques, 2 entrées analogiques (0...10 V) et 4 canaux de sorties de relais. Il est possible d'ajouter des canaux d'E/S supplémentaires via maximum 3 modules d'extension E/S. Des modules de communication optionnels permettent un raccord au réseau ou un raccord série. Un appareil de commande disponible en option fournit une interface utilisateur. La programmation a lieu via le nanoNavigator.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements