Éviter toute défaillance avec le relais SMS
Surveillez simplement et en toute sécurité les valeurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile. Le relais SMS TC MOBILE I/O X200 vous informe sur les états ou erreurs actuel(le)s de votre installation. Vous pouvez envoyer des messages textuels sous forme de SMS ou d'e-mail et activer les sorties de couplage, p. ex. pour la validation des machines. Vous évitez ainsi des interventions de service onéreuses sur place – même sans connexion haut débit coûteuse.
Plus dinformationsSurveiller les capteurs et commuter les relais
Surveillez simplement et en toute sécurité les capteurs analogiques et TOR via le réseau de téléphonie mobile et commutez les relais à distance. Le système d'alarme compact TC MOBILE I/O X200 transmet les données en toute sécurité par SMS et e-mail. Le TC MOBILE I/O X200 vous informe en cas de dépassement de niveau ou de changement d'état au niveau de l'entrée TOR ou à intervalles définis. De cette manière, vous restez toujours parfaitement informé(e) de la situation actuelle.
Le TC MOBILE I/O X200 est proposé comme appareil DC avec une plage de tension de 10 à 60 volts ou comme appareil AC avec une plage de tension de 93 à 250 volts. Particularité des appareils DC : outre les quatre entrées TOR, ils possèdent également deux entrées analogiques pouvant mesurer la tension et le courant.
Avec les versions destinées au marché européen, TC MOBILE I/O X200-4G et TC MOBILE I/O X200-4G AC, vous bénéficiez de la technologie 4G la plus moderne (LTE CAT1). En ayant recours à la 2G (GSM/GPRS/EDGE), les appareils allient ainsi une technologie de téléphonie mobile adaptée à l'avenir avec la disponibilité du réseau 2G le mieux développé jusqu'à présent. Tous les appareils sont particulièrement faciles à utiliser et polyvalents grâce à la plage de tension étendue et aux différentes entrées.
Alarme avec TC Mobile I/O
L'application TC Mobile I/O vous permet d'envoyer des ordres de commutation par SMS sans avoir à rédiger un SMS
Application gratuite pour le système d'alarme TC Mobile I/O X200
Le TC MOBILE I/O X200 communique également avec vous via l'application pour smartphone (iOS et Android). Vous pouvez ainsi commuter vos sorties aisément via l'application et consulter en permanence l'état de votre appareil, en toute simplicité.
L'application TC Mobile I/O simplifie encore plus l'utilisation de l'appareil sans avoir à rédiger un SMS. L'alarme vous parvient comme habituellement via SMS ou e-mail. Cela permet de garantir une accessibilité optimale sur le terrain.