Gestionnaire des paramètres du moteur

Gestionnaire de moteurs

Outre la protection du moteur, le gestionnaire des paramètres moteur vous permet de détecter tous les états de charge critiques des moteurs asynchrones. Bénéficiez d'une gestion fiable du moteur : avec la mesure de la puissance active, vous protégez vos moteurs contre la surcharge ou la sous-charge, p. ex. lors de la surveillance de la bande transporteuse ou des pompes. Les seuils de signalisation et de commutation librement programmables vous proposent une protection individuelle du moteur.

Plus dinformations
Go to Product Detail Page for item 2201937
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connecteur-bus sur profilé
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connecteur-bus sur profilé
2201937

Connecteurs sur profilé, coloris: gris, intensité nominale: 8 A (contacts parallèles), tension de référence (III/2): 125 V, nombre de pôles: 5, pas: 3,81 mm, montage: Montage sur profilé, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec contacts dorés, connecteur de bus pour le raccordement de boîtiers électroniques, 5 contacts parallèles

Go to Product Detail Page for item 2904473
EM-D-8/4-24DC-IFS - Module d'extension
EM-D-8/4-24DC-IFS - Module d'extension
2904473

Pour les applications complexes avec appareils Interface-System (IFS), le nouveau module d'extension vous propose des entrées et sorties numériques, pour traiter des signaux supplémentaires sur le terrain. Raccordement simple à une passerelle IFS via le connecteur de bus sur profilé agissant comme un Esclave.

Avantages

  • Protection moteur complète et intégrée, grâce au fonctionnement bimétallique et à l'évaluation de la thermistance
  • Protection des composants de grande qualité de l'installation, grâce à des seuils de signalisation et de commutation paramétrables au choix
  • Acquisition des données énergétiques sans système de capteurs complexe
  • Les données de process, telles que p. ex. les valeurs de puissance, les heures de service et les cycles sont transmises en toute sécurité, entre le terrain et le niveau de commande
  • Configuration et diagnostic aisés
  • Connexion à l'automate par passerelle de bus
Gestionnaire des paramètres moteur CONTACTRON

Gestionnaire des paramètres moteur CONTACTRON : surveillance et protection fiables des moteurs

Gestionnaire de moteurs – une surveillance fiable

Nos gestionnaires de paramètres moteurs surveillent les surcharges, les défauts de charge, le fonctionnement, l'encrassement et l'usure des moteurs. Vous protégez ainsi à long terme les pompes, les commandes d’actionnement, les ventilateurs, les convoyeurs et les machines-outils.
Le paramétrage des gestionnaires de paramètres moteur s'effectue en toute simplicité avec le concept FDT/DTM et le logiciel IFS-CONF de Phoenix Contact.