La surveillance du moteur, de la machine et de l'installation est un élément essentiel d'une surveillance d'état en continu (surveillance conditionnelle ou Condition-Monitoring). Gardez un œil sur les principaux paramètres de l'installation, réagissez à temps aux messages d'avertissement ou désactivez des éléments de l'installation de manière ciblée. Nos produits économiques destinés à la surveillance des moteurs et de l'installation vous apportent l'aide nécessaire.
Plus dinformationsLes gestionnaires des paramètres moteur de la gamme de produits CONTACTRON surveillent les moteurs et les entraînements au niveau de la sous-charge, de la surcharge, du fonctionnement, des salissures et de l'usure. Détectez les états de charge critiques à un stade précoce tout en protégeant le moteur et les pièces de l'installation.
Surveillez vos moteurs et vos machines : la fonctionnalité de gestion électronique des machines de Phoenix Contact réunit une mesure précise de l'énergie avec l'affichage et la surveillance des paramètres essentiels des moteurs, des machines ou d'autres récepteurs triphasés.
Nos relais de surveillance et contrôleurs de courant vous permettent de détecter les erreurs dès leur apparition. Cela augmente la disponibilité des installations et évite les périodes d'arrêt et réparations coûteuses. Éteignez des éléments de façon ciblée ou signalez-les à un automate dès que la valeur seuil pré-réglée est dépassée ou non atteinte.
Détection des défaillances et augmentation du rendement : les installations photovoltaïques doivent atteindre un rendement énergétique maximal au plus vite. Avec SOLARCHECK, vous réagissez immédiatement à toute perte de puissance de conducteurs individuels, comme cela peut par exemple se produire du fait de panneaux endommagés ou de contacts ou câblages défectueux.
Les blocs de fonction, p. ex. les modules de diodes EMG, protègent votre système contre les inversions de polarité et découplent les messages dans les systèmes de signalisation des défauts. Avec des modules de fonction dans un boîtier d'armoire électrique protégé contre les contacts et la poussière, les modules de diodes peuvent être intégrés de manière professionnelle dans votre installation. Les modules test-lampes EMG permettent de découpler les signaux dans la technologie de signalisation des défauts sans choc et peuvent être utilisés pour le test individuel ou central des lampes.
Les relais de signalisation ou mécaniques sont utilisés pour les indicateurs d'état de fonctionnement dans les salles de contrôle, sur les pupitres de commande ainsi que sur les schémas synoptiques. Les configurations prédéfinies des contacts permettent une mise en service rapide. Les versions semi-automatisées ou entièrement automatisées se distinguent par des surfaces d'affichage claires. Leur structure robuste permet un fonctionnement fiable, même dans des conditions ambiantes hostiles.
Les systèmes de signalisation des défauts vous permettent d'avoir la vue d'ensemble nécessaire sur l'état actuel de votre installation. Ils fournissent des informations pour un pilotage sûr des installations dans tous les états d'exploitation et de dysfonctionnement.
La plus grande transparence des installations permet également d'optimiser les travaux de réparation sur place, lors des dépannages. Les données peuvent être transmises en option aux postes de supervision de niveau supérieur à l'aide de protocoles de communication courants.