Repères pour appareils - LS-EMSP-AL (110X80) BU
1050854

Repères pour appareils, Planche d'aluminium, bleu, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, TOPMARK NEO, type de montage: visser, riveter, surface utile: 110 x 80 mm, Nombre d'étiquettes: 2


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Repérage d'appareils
Version Laser Sheet
Repérage
Nombre d'étiquettes 2
Technologie de repérage
Appareil 1012015 TOPMARK NEO
Imprimabilité Impression laser directe

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C
Conditions de stockage conseillées 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité.

Type de montage visser, riveter

Conforme aux directives RoHS oui
Coloris bleu
Matériau Aluminium
Composants exempts de silicone, d'halogène et de cadmium

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat Test réussi
Résistance aux UV
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat Test réussi
Durée du contrôle 96 h
Méthode Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon
Indélébilité des inscriptions
Spécification de contrôle DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol
[CAS n° 67-63-0]
Essai réussi
n-hexane
[CAS n° 110-54-3]
Essai réussi
Eau + benzène
[CAS n° 64742-82-1]
Essai réussi
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre
Spécification de contrôle DIN 50018:2013-05
Résultat Test réussi
Degré climatique AHT 1,0 S
Cycles 2
Essai au brouillard salin
Spécification de contrôle DIN EN 60068-2-11:2000-02
Résultat Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 70 °C
Conditions de stockage conseillées 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité.
Température ambiante recommandée (stockage/transport) 23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport) 50 %

Largeur 120 mm
Longueur 80 mm
Diamètre de perçage 3,20 mm
Epaisseur du matériel 0,80 mm

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Référence 1050854
Conditionnement 5 Unité(s)
Commande minimum 25 Unité(s)
Clé de vente B12
Product key BG241D
Page catalogue Page 287 (C-3-2019)
GTIN 4055626669656
Poids par pièce (emballage compris) 126,288 g
Poids par pièce (hors emballage) 111,69 g
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Produits compatibles



Avantages

Repérage d'appareils en aluminium à visser ou à riveter
Marquage en métal avec une haute résistance pour un poids réduit
Durabilité élevée grâce à la surface décorative anodisée