Feuille d'étiquettes DIN-A4 - BMKL 18X 8 YE
5032170

Feuille d'étiquettes DIN-A4, Feuille, jaune, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, surface utile: 18 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 288


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Repérage d'appareils
Repérage
Nombre d'étiquettes 288
Nombre d'étiquettes par ligne 9

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 80 °C

Type de montage collage

Coloris jaune
Matériau Polyester
Matériau embase Polyester
Composants exempt de silicone

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) VDMA 24364:2018-05
Résultat Test réussi
Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2019-10
Exigence ≥ 5 N
Résultat Test réussi
Essai de scotch
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2013
Résultat Test réussi
Résistance aux UV
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat Test réussi
Durée du contrôle 96 h
Méthode Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon
Résistance à la température
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03
Durée du contrôle 240 h
Rating 125 °C (150 °C) Essai réussi
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) ISO 175:2010
Durée du contrôle 168 h
Eau salée (350 g/l)
[CAS n° - ]
Essai réussi
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Essai réussi
Diesel
[CAS No. 68476-34-6]
Essai réussi
IRM 901 Essai réussi
IRM 902 Essai réussi
IRM 903 Essai réussi
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre
Spécification de contrôle DIN 50018:2013-05
Résultat Test réussi
Degré climatique AHT 1,0 S
Cycles 2
Essai au brouillard salin
Spécification de contrôle DIN EN 60068-2-11:2000-02
Résultat Test réussi
Durée du contrôle 96 h
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport) 20 °C ... 25 °C
Humidité recommandée (stockage/transport) 40 % ... 50 %

Dessin coté
Largeur 18 mm
Longueur 8 mm

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Généralités L'impression peut varie selon l'imprimante laser

Référence 5032170
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente B12
Product key BG2414
Page catalogue Page 344 (C-3-2019)
GTIN 4017918095710
Poids par pièce (emballage compris) 14,76 g
Poids par pièce (hors emballage) 14,76 g
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-11.0 27281103
ECLASS-10.0.1 27400629

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Produits compatibles



Avantages

Ces étiquettes ont été spécialement conçues pour les imprimantes laser.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères BMKL ... individuellement selon vos besoins.
Impression possible avec toutes les imprimantes laser courantes
Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking »
Pour réaliser des étiquettes personnalisées, des feuilles de repérage non poinçonnées SK-U ... sont disponibles