MACX-MR-V-600
-
Relais de surveillance
1336426
Relais de surveillance de tension monophasé, alimentation en courant à large plage de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, avec valeurs seuil réglables, temporisation de réponse et les fonctions sélectionnables par configuration.
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de produit | Relais de surveillance de tension |
| Mode de fonctionnement | Principe du courant de repos ou de rupture de câble |
| Durée de vie mécanique | 1 x 107 cycles env. |
| Propriétés d'isolation: Directive ferroviaire | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue au choc assignée | 6 kV |
| Durée de vie électrique | 1 x 105 cycles env., charge ohmique 2000 V A |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 15 W |
| Type de réseau | monophasé |
| Directive ferroviaire | |
| Tension d'isolement assignée | 600 V |
| Isolation galvanique | |
| Isolation galvanique | 300 V |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| Consommation nominale | 15 VA (1,5 W) |
| Plage de fréquence | 48 Hz ... 400 Hz |
| Dénomination entrée | Entrée mesure |
| Grandeur mesurée | DC, AC Sinus (40 Hz ... 500 Hz) |
| Plage de tension d'entrée | 0 V AC/DC ... 600 V AC/DC |
| Plage de fréquence | 48 Hz ... 400 Hz |
| Coefficient de température max. | 0,05 %/K |
| Plage de réglage de la temp. relais | 0 s ... 99,9 s |
| Fonction | Sous-tension |
| Surtension | |
| Window | |
| Précision de base | 1 % (>50 V),±0.5 V (0…50 V) |
| Reproductibilité | 0,5 % |
| Temps de réarmement | 200 ms |
| Commutation | |
| Type de contact | 2 inverseurs exempts de potentiel |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| Fusible de sortie | 8 A (rapide) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in) |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 109 mm |
| Profondeur | 114 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Type d'isolant boîtier | PBT |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP40 (Boîtiers) |
| IP20 (Blocs de jonction) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Repérage | GB/T 14048.5 |
| Équipements électroniques sur véhicules ferroviaires | |
| Classe de température de service | OT4 |
| Classe de température de service étendue à la mise en marche | ST2 |
| Classe de changement de température | H1 |
| Coupure de l'alimentation/commutation de l'alimentation | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Niveaux de risques | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Vernis de protection | PC2 |
| Choc (fonctionnement) | Catégorie 1 |
| Vibration (fonctionnement) | Classe B |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Directive ferroviaire | |
| Désignation de la norme | EN 50155, GB/T 25119 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 1336426 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CM20 |
| Product key | DK6611 |
| GTIN | 4063151636296 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 207,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 195 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364900 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3e4186dd-1ce5-4f8e-a792-88ec6d94341c |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7