MACX-MR-C-10 - Relais de surveillance
1336510

Relais de surveillance de courant, alimentation en courant à large plage de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, avec valeurs seuil réglables, temporisation de réponse et les fonctions sélectionnables par configuration.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles