Relais de surveillance - EMD-BL-PH-480-PT
2903528

Relais de surveillance pour l'ordre des phases et l'asymétrie à 208...480 V AC / 120...277 V AC des tensions triphasées, asymétrie configurable, 1 contact inverseur, avec raccordement Push-in


Informations détaillées concernant le produit


Quelque soit la branche, les exigences de sécurité et de disponibilité des installations sont en augmentation constante. Les process deviennent de plus en plus complexes en construction mécanique ou dans l'industrie chimique, mais aussi dans le domaine de la gestion technique centralisée. Dans celui de l'énergie également, les exigences sont de plus en plus strictes.
Un fonctionnement sans interruptions et donc rentable ne peut être atteint qu'en surveillant les paramètres réseau et installation en permanence. Afin d'éviter les conséquences d'erreurs ou de respecter les limites, les relais de surveillance électroniques de la série EMD sont disponibles pour les différentes tâches de surveillance.
Les états de fonctionnement sont signalisés par des LED de couleur, et les erreurs survenant peuvent être transmises à un automate via un contact exempt de potentiel ou déconnecter une partie de l'installation. Tous les modèles sont équipés d'une temporisation de déclenchement pour tolérer à court terme des valeurs mesurées hors de la plage de surveillance définie.



Type de produit Relais de surveillance de phases
Mode de fonctionnement 100 % ED
Durée de vie mécanique 15x 106 cycles
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2
Isolant Isolation de base

Durée de vie électrique 1x 105 cycles
Type de réseau 3-phasig
Tension d'isolement assignée 519 V (Circuit d'alimentation)
250 V (Circuit de sortie)
Tension de choc assignée 4 kV
Alimentation
Tension d'alimentation ±10 % (= tension de mesure)
Plage de tension d'alimentation ±10 % (= tension de mesure)
Consommation nominale 10 VA ((1 W) pour 400 V/50 Hz)
16 VA ((1,5 W) pour 480 V/60 Hz)

Dénomination entrée Entrée mesure
Grandeur mesurée AC Sinus (48 Hz... 63 Hz)
Tension nominale d'entrée UN 480 V (3~ 208...480 V / 120...277 V)
Plage de fréquence 48 Hz ... 63 Hz
Plage de réglage de la temp. relais 0,1 s ... 10 s
Plage min. de réglage du seuil tension 187 V AC
Plage max. de réglage du seuil tension 519 V AC
Fonction Séquence de phase
Défaillance de phase
Asymétrie
Précision de base ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)
Précision du réglage ± 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)
Reproductibilité ≤ 2 %
Asymétrie 5 % ... 25 % / OFF
Temps de réarmement > 500 ms

Commutation
Type de contact 1 inverseur sans potentiel
Tension de commutation maximale 250 V AC (selon CEI 60664-1)
Puissance de coupure (charge ohmique) max. 1250 VA (5 A / 250 V AC)
Fusible de sortie 5 A (rapide)

Type de raccordement Raccordement Push-in
Longueur à dénuder 8 mm
Section de conducteur rigide 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 26 ... 14

Affichage d'état LED jaune
Témoin de présence de la tension de service LED verte
Affichage des défauts LED rouge

Largeur 17,5 mm
Hauteur 89,5 mm
Profondeur 65,5 mm

Type d'isolant boîtier Polyamide PA 6.6, autoextinguible

Conditions ambiantes
Indice de protection IP40 (Boîtiers)
IP20 (Blocs de jonction)
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 70 °C
Classe climatique 3K3 (selon EN 60721)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 15 % ... 85 %

CE
Dénomination CE
Certificat Conformité CE
CE
Dénomination UL, USA / Canada
Repérage UL/C-UL Listed UL 508

Directive basse tension Conformité à la directive NS
Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM
Emission EN 61000-6-3
Immunité EN 61000-6-2

Normes/Prescriptions DIN EN 60947-5-1

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 2903528
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente C04
Product key CK4211
Page catalogue Page 247 (C-5-2019)
GTIN 4046356747240
Poids par pièce (emballage compris) 72,3 g
Poids par pièce (hors emballage) 71,2 g
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371803
ECLASS-10.0.1 27371803
ECLASS-11.0 27371803

ETIM

ETIM 8.0 EC001441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

EAC

Identifiant de lhomologation: TR_TS_D_00573_c

EAC

Identifiant de lhomologation: RU*C-DE.*08.B.00010

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 172140

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 172140

cULus Listed


China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;