Relais de sécurité - PSR-SPP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B
2900510

Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 2 canaux, 3 circuits de validation, tension nominale d'entrée : 24 V DC, bloc de jonction Push-in enfichable

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Relais de sécurité
Application Arrêt d'urgence
Porte de protection
Durée de vie mécanique env. 107 cycles
Type de relais Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III

Puissance dissipée maximale en condition nominale 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal max = 2,04 W + 14,4 W)
Durée d'enclenchement 100 % ED
Tension d'isolement assignée 250 V

Généralités
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande US 24 V DC -15 % / +10 %
Consommation de puissance US typ. 1,68 W (DC)
Courant d'alimentation de commande assigné IS typ. 70 mA
Plage de tension d'entrée rapportée à UN 0,85 ... 1,1
Courant d'entrée typique pour UN 70 mA DC (pour Us)
Courant transitoire < 3,5 A (Δt = 3 ms avec Us)
< 100 mA (Δt = 500 ms, pour Us/Ix sur S12)
> -100 mA (Δt = 300 ms, pour Us/Ix sur S22)
< 6 mA (pour Us/Ix à S34)
< 6 mA (pour Us/Ix à S35)
Courant absorbé typ. 38 mA (S12)
typ. -38 mA (S22)
typ. 0 mA (pour Us/Ix à S34)
typ. 1 mA (pour Us/Ix à S35)
Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour env. 24 V DC
Temps de filtrage 5 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us)
Pas d'impulsions de test autorisées
Temps d'amorçage typique 100 ms (Démarrage contrôlé / manuel)
150 ms (démarrage automatique)
Temps d'enclenchement typique pour Us 250 ms (commande via A1)
Temps de retombée typique 20 ms (si nécessaire, par les circuits des capteurs)
45 ms (si nécessaire, par A1)
Simultanéité
Temps de réarmement 1 s (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité)
< 1 s (Temps de démarrage)
Circuit de protection Protection antisurtension; Diode zéner bidirectionnelle
Résistance totale de ligne max. autorisée env. 50 Ω (Circuits d'entrée et de démarrage pour US)
Témoin de présence de la tension de service LED verte
Affichage d'état LED verte

Type de contact 3 circuits à fermeture
1 circuit de signalisation
Matériau des contacts AgSnO2, + 0,2 µm Au
Tension de commutation maximale 250 V AC
Tension de commutation minimale 10 V AC/DC
Intensité permanente limite 6 A (Tenir compte du derating et de la courbe de limite de charge)
Courant d'enclenchement maximal 6 A
Courant d'enclenchement min. 10 mA
Quadr. Courant cumulé 72 A2 (Circuits à fermeture)
36 A2 (Circuit de signalisation 41/42)
Puissance de commutation minimale 100 mW
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 6 A (DC13)
5 A (AC15)
2 A (DC13)
Pouvoir de coupure (3600/h cycles) 1,5 A (AC15)
Fusible de sortie 10 A gL/gG (Circuits à fermeture)
4 A gL/gG (Circuits à fermeture Low Demand)
6 A gL/gG (Circuit de signalisation)

Technologie de raccordement
enfichable oui
Raccordement du conducteur
Type de raccordement Raccordement Push-in
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6)
Section de conducteur AWG 24 ... 16

Largeur 22,5 mm
Hauteur 112 mm
Profondeur 114,5 mm

Matériau du boîtier Polyamide
Couleur du boîtier jaune

Données relatives à la technique de sécurité
Catégorie d'arrêt 0
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849
Catégorie 4
Performance Level (PL) e (5 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an)
Données relatives à la technique de sécurité: EN 50156
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 3
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée
Type d'appareil Type A
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 3
Probabilité d'une défaillance matérielle dangereuse par heure (PFHD) 5,5 x 10-10 (5 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an)
Intervalle de test de fonctionnement 240 Mois
Durée d'utilisation 240 Mois
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande
Dénomination Ces indications s'appliquent seulement si le taux de sollicitation n'est pas supérieur à celui demandé une fois par an.
Type d'appareil Type A
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 3
Probabilité d'une défaillance matérielle dangereuse par requête (PFDAVG) 1,37 x 10-4
Intervalle de test de fonctionnement 66 Mois

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Indice de protection min. du lieu de montage IP54
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating)
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 70 °C
Hauteur d'utilisation ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Humidité max. admise (stockage/transport) 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Humidité de l'air max. admissible (service) 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Choc 15g
Vibrations (service) 10 Hz ... 150 Hz, 2g

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits
Normes/Prescriptions DIN EN 60947-1

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage Voir courbe de derating
Emplacement pour le montage vertical ou horizontal

Référence 2900510
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente D21
Product key DNA114
Page catalogue Page 229 (C-6-2019)
GTIN 4046356513784
Poids par pièce (emballage compris) 190,99 g
Poids par pièce (hors emballage) 159,14 g
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371819
ECLASS-10.0.1 27371819
ECLASS-11.0 27371819

ETIM

ETIM 7.0 EC001449

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122205

EAC

Identifiant de lhomologation: TR_TS_D_00573_c

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

Functional Safety

Identifiant de lhomologation: 01/205/5117.03/21

Functional Safety

Identifiant de lhomologation: 968/EZ 496.04/21
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
Jusqu'à Cat. 4/PL e selon EN ISO 13849-1, SIL 3 selon EN 62061, SIL 3 selon IEC 61508
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
Isolation de base
Pilotage de 2 canaux
3 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation