Connecteur femelle - EM-DUO 120/20
5600525

Double prise montée sur profilé avec deux connecteurs femelles 120 V AC/20 A pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Pour une sécurité accrue, la broche de mise à la terre se trouve sur le côté supérieur, afin d'éviter les courts-circuits entre les languettes sous tension et les languettes hors tension.
Coloris : ivoire. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.


Informations détaillées concernant le produit




Restriction commerciale
Remarque CE Les produits sont exclusivement proposés à l'export en-dehors de l'espace économique européen.

Type de produit Prise
S'utilise dans les pays USA
Canada
Mexico
Bahamas
Bermuda
Columbia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Panama
Puerto Rico
Taiwan
Venezuela
Virgin Islands

Tension nominale UN 125 V AC
Intensité nominale IN 20 A

Largeur 83 mm
Hauteur 134 mm
Profondeur 49 mm

Coloris ivoire
Matériau isolant Polycarbonate & ABS blend
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Normes
Normes/Prescriptions UL 508
CSA 22.2

Référence 5600525
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente B14
Product key BE7613
GTIN 4046356688543
Poids par pièce (emballage compris) 249,4 g
Poids par pièce (hors emballage) 249,4 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine US


ECLASS

ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.0.1 27142305
ECLASS-11.0 27142305

ETIM

ETIM 8.0 EC001663

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
125 V 20 A 30 - 10

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
125 V 20 A 30 - 10

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »