Prise double - EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/15
1263628

Prise double, Modèle d'enfichage de type AB 15A, Raccordement vissé, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Prise
Temps de réponse 25 ms (6 mA)

Tension nominale UN 125 V AC (60 Hz)
Intensité nominale IN 15 A

Affichage d'état oui

Dessin coté
Largeur 54 mm
Hauteur 137 mm
Profondeur 57,5 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2
Matériau isolant PA
Matériau de contact CuZn37

Type de connecteur Modèle d'enfichage de type AB 15A

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Normes
Normes/Prescriptions UL 508

Type de montage pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct

Référence 1263628
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Product key BE7613
GTIN 4063151375386
Poids par pièce (emballage compris) 286,6 g
Poids par pièce (hors emballage) 286 g
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27142305

ETIM

ETIM 7.0 EC001663

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121406

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E255026
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
120 V 15 A 24 - 12

REACh SVHC Lead 7439-92-1