Ruban de mesure avec alimentation automatique du ruban et arrêt, barre graduée : pouce/métrique, longueur : 5 m
L'outil de contrôle et de mesure de la gamme de produits TESTFOX convient parfaitement à tous les champs d'application de l'industrie, de l'installation électrique et du service. Pour assurer la sécurité de vos installations et appareils : avec les multimètres, les pinces ampère-métriques et les détecteurs de tension, vous avez à votre disposition des outils de mesure haute performance. Tous nos appareils sont vérifiés et homologués conformément aux normes nationales et internationales en vigueur.
Plus dinformationsRuban de mesure avec alimentation automatique du ruban et arrêt, barre graduée : pouce/métrique, longueur : 5 m
Détecteur de tension, pour tensions continues et alternatives de 12 V jusqu'à 1000 V AC / 1000 V DC, IP65
Multimètre à pinces électriques, pour mesures de la tension continue et alternative, mesures du courant continu et alternatif et de la résistance, procédé de mesure TRUE RMS.
Multimètre numérique, pour mesures de la tension continue et alternative, du courant continu et alternatif, mesures de la traversée, de la résistance, de la fréquence, de la température et de la capacité
Ruban de mesure, 5 m
Mesures fiables avec notre outil de contrôle
Les outils de contrôle de Phoenix Contact vous permettent de tester :
Leur indice de protection élevé vous permet d'installer ces outils de contrôle en intérieur ou en extérieur.
Mesures variées avec le multimètre numérique
Les multimètres numériques de Phoenix Contact vous étonneront par leur technologie et vous convaincront par leur qualité. La sécurité est garantie par des normes valables au niveau international.
Vous pouvez utiliser ces appareils pour de nombreux types de mesures :