PSR-ESS-M0-H120 - Organe de commande
1221753

Organe de commande avec collerette de garde éclairable pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, pour associer un support de module à un contacteur, afin d'obtenir un module fonctionnel, montage sur face avant, fermeture à baïonnette

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Ce système modulaire permet une solution rentable pour des utilisations personnalisées
La fermeture à baïonnette permet un raccordement sans outil à l'organe de commande
Diagnostic rapide sur site avec un indicateur de position de couleur
Une plus grande sécurité au travail grâce à des collerettes lumineuses en option