Module à relais - PLC-RPT-120UC/21-21/SO46
1136244

PLC-INTERFACE contre les courants perturbateurs ou les tensions perturbatrices côté commande. Comprenant un bloc de jonction de base à raccordement Push-in et un relais miniature enfichable à contact de puissance jusqu'à 2x 8 A, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 120 V AC


Informations détaillées concernant le produit





Information pour le fonctionnement Pour les tensions supérieures à 250  V (L1, L2, L3), il faut mettre un séparateur PLC-ATP entre les mêmes blocs de jonction des modules voisins.
Information pour le fonctionnement Il faut insérer le séparateur PLC-ATP en cas d'isolement sécurisé entre modules voisins.
Information pour le fonctionnement La protection contre les contacts accidentels de l'article doit être vérifiée par le concepteur de l'installation (pour les tensions > 25 V AC/60 V DC). Il s'agit d'un appareil encastré sans protection contre les contacts directs.
Instructions de montage : Le séparateur PLC-ATP doit être placé aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement PLC.
Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Type de produit Module à relais
Application Filtre contre les interférences
Mode de fonctionnement 100 % ED
Durée de vie mécanique env. 3x 107 cycles
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3
Isolant Isolation de base

Tension d'essai Bobine/contact 4 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact)
Tension d'isolement assignée 250 V AC
Tension de choc assignée 4 kV (Isolation sécurisée, protection renforcée et 6 kV entre le circuit d'entrée et les circuits des contacts de sortie)

Côté excitation
Tension nominale d'entrée UN 120 V AC
110 V DC
Plage de tension d'entrée 94,8 V AC ... 168 V AC (20 °C)
93,5 V DC ... 168,3 V DC (20 °C)
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Courant d'entrée typique pour UN 6 mA (50 Hz)
7 mA (60 Hz)
Temps d'amorçage typique 7 ms
Temps de retombée typique 10 ms
Tension de retombée typique 16 V AC
Tension de la bobine 110 V DC
Circuit de protection Circuit RC
Pont redresseur
Affichage d'état LED jaune

Commutation
Type de contact 2 inverseurs
Type du contact de commutation Contact simple
Sortie de couplage de l'entraînement monostable
Entraînement (polarité) bipolaire
Matériau des contacts AgNi
Tension de commutation maximale 250 V AC/DC
Tension de commutation minimale 5 V (10 mA)
Intensité permanente limite 6 A
Courant d'enclenchement maximal 15 A (300 ms)
Courant de commutation minimal 10 mA (5 V)
Puissance de coupure (charge ohmique) max. 144 W (24 V DC)
96 W (48 V DC)
60 W (60 V DC)
44 W (110 V DC)
57 W (220 V DC)
1500 VA (250 V AC)
Puissance de commutation minimale 0,12 W

Type de raccordement Raccordement Push-in
Longueur à dénuder 10 mm
Section de conducteur rigide 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,14 mm² ... 2,5 mm²
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple)
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout TWIN)
Section conduct. AWG 26 ... 14

Largeur 14 mm
Hauteur 80 mm
Profondeur 94 mm

Conditions ambiantes
Indice de protection Socle pour relais IP20 (Socle pour relais)
Indice de protection Relay RT III (Relais)
Indice de protection Emplacement de montage IP54 (Emplacement de montage)
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Altitude ≤ 2000 m

Test aux gaz nocifs
Repérage ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits
Normes/Prescriptions CEI 60947-5-1

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage Juxtaposables
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 1136244
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente C06
Product key CK623C
GTIN 4063151070687
Poids par pièce (emballage compris) 72,22 g
Poids par pièce (hors emballage) 56,1 g
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.0.1 27371601
ECLASS-11.0 27371601

ETIM

ETIM 8.0 EC001437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

cUL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

EAC

Identifiant de lhomologation: RU*C-DE.*08.B.00010

EAC

Identifiant de lhomologation: RU D-DE.B*00573/18

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 172140

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 172140

DNV GL

Identifiant de lhomologation: TAE0000196
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

cULus Recognized

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Produits compatibles