Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, grise, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 60 mm, hauteur : 100 mm, longueur 2 000 mm
Pour le guidage clair et structuré des câbles, différents goulottes, systèmes guide-câbles et attache-câbles sont à votre disposition. Afin que vos câbles soient en outre protégés contre les influences extérieures telles que les conditions météorologiques, utilisez les différentes gaines de protection comme protection des câbles. Vous augmenterez ainsi la visibilité ainsi que la sécurité de vos guide-câbles.
Plus dinformationsGoulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, grise, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 60 mm, hauteur : 100 mm, longueur 2 000 mm
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, grise, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 60 mm, hauteur : 80 mm, longueur 2 000 mm
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, grise, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 40 mm, hauteur : 80 mm, longueur 2 000 mm
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, grise, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 25 mm, hauteur : 80 mm, longueur 2 000 mm
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, grise, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 40 mm, hauteur : 100 mm, longueur 2 000 mm
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, grise, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 100 mm, hauteur : 100 mm, longueur 2 000 mm
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, grise, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 80 mm, hauteur : 80 mm, longueur 2 000 mm
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, grise, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 80 mm, hauteur : 100 mm, longueur 2 000 mm
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, grise, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 25 mm, hauteur : 60 mm, longueur 2 000 mm
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, grise, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 30 mm, hauteur : 100 mm, longueur 2 000 mm
Système guide-câbles CGS dans la pratique
Grâce au bras pivotant du système guide-câbles, vous pouvez optimiser facilement et en toute sécurité l'acheminement de vos câbles individuels ou faisceaux de câbles vers la porte de l'armoire électrique ou vers le cadre de montage pivotant. Le système guide-câbles permet de gagner un temps précieux. L'articulation pivotante brevetée peut être ouverte rapidement et facilement, ce qui permet de faire passer ou d'ajouter des câbles pré-équipés sans outils. Jusqu'à 100 conducteurs de 1,5 mm² sont acheminés vers la porte de l'armoire électrique avec un seul système guide-câbles. L'acheminement des câbles vers la porte de l'armoire électrique peut être planifié dans le système de CAO grâce à un espace d'installation et une plage de pivotement définis. Vous pouvez ainsi planifier vos faisceaux de câbles grâce à la longueur prédéfinie. Le montage rapide et simple est assuré par la bride intégrée avec dispositif anti-traction. La protection mécanique et la mise en faisceau des câbles sont réalisées au moyen de capots de protection enfichables sans outil. Le système guide-câbles est constitué d'un plastique élastique et mécaniquement résistant de grande qualité, certifié selon la norme UL 94 pour la classe d'inflammabilité V0.
Guidage en toute simplicité des câbles de données pré-équipés vers les appareils encastré dans la porte de l'armoire électrique
En règle générale, les chaînes porte-câbles et les chaînes énergétiques nécessitent des câbles et conducteurs compatibles. Les câbles standard ne sont pas conçus pour une charge élevée liée aux mouvements et aux rayons de courbure.
Le système guide-câbles a été conçu pour le guidage de câbles standard. Cet objectif est atteint à l'aide de rayons de courbure élevés et de mouvements définis. Le système guide-câbles a été équipé de 100 câbles de 1,5 mm² (H05Z-K) et de câbles de données (câbles Ethernet Cat. 5) et ouvert et fermé 2 000 fois. Aucun dommage au niveau des fils n'a été détecté durant la procédure.
Mettre de l'ordre avec le guidage de câbles
Les goulottes de câblage mettent de l'ordre dans votre armoire électrique.
Les colliers de serrage fixent les câbles provenant du terrain. Avec les repères de câbles en plastique de Phoenix Contact, vous pouvez regrouper les câbles et les conducteurs rapidement et facilement et les guider dans les goulottes de câblage.
Systèmes de protection de câbles
La gamme complète de gaines de protection en plastique et en métal offre des solutions fiables pour une grande variété d'applications et jusqu'à l'indice de protection IP69K.
Les gaines de protection servent à protéger les câbles et permettent de les regrouper facilement en faisceau. En outre, la protection des câbles est dotée de raccordements vissés adaptés pour les connecteurs industriels et les alésages de boîtier. Grâce à leurs nombreuses homologations, les gaines peuvent être utilisées dans toutes les industries.
Gaines de protection pour les câbles – dans l'armoire électrique et sur le terrain
Les flexibles spiralés pour faciliter le regroupement et le guidage des câbles et conducteurs offrent une protection contre les contraintes mécaniques légères.
Elles sont faciles à monter ultérieurement et permettent d'amener des câbles et conducteurs individuels à leur emplacement de prédilection.
Gaine de protection en plastique
Les gaines en plastique constituent la protection idéale des câbles contre les huiles, les acides et les solvants. Les matériaux utilisés sont exempts de silicone, d'halogène et de cadmium et sont disponibles jusqu'à l'indice de protection IP69K et la classe d'inflammabilité V0.
Gaine métallique
Les gaines métalliques très flexibles permettent de protéger les câbles et conducteurs des effets mécaniques. En outre, la protection des câbles métallique avec gaine plastique est étanche et résiste aux intempéries.