Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mΩ
Les raccordements de blindage protègent vos installations contre les perturbations électromagnétiques. Ces perturbations peuvent conduire à des défaillances ou même à une panne sur des installations entières. Pour empêcher ces scénarios, les raccordements de blindage comprennent des composants conformes aux normes. Outre la protection de vos installations, les raccordements de blindage sont utilisés pour satisfaire à la directive CEM dans le cadre de la conformité CE.
Plus dinformationsBorne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mΩ
Raccordement pour blindage, type de raccordement: Raccordement à ressort, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Raccordement pour blindage, type de raccordement: Raccordement à ressort, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mΩ
Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mΩ
Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mΩ
Système de raccordement de blindage, pour mise à la terre directe via des plaques de montage conductrices
Bloc de jonction de dérivation, Pour utilisation avec les blocs de jonction de puissance Power-Turn PTPOWER 50, 95,150 et 185, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: sur embase, coloris: gris
Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre via des barres collectrices
Système de raccordement de blindage, pour mise à la terre directe via des plaques de montage conductrices
Raccordements de blindage sur rails DIN
L'utilisation de raccordements de blindage est prévue à la fois dans l'armoire électrique et dans les installations afin de permettre une exécution du câblage de signaux conforme à la CEM des alimentations et de câbles de données. Afin de travailler en toute sécurité et en conformité avec la CEM dans les champs électromagnétiques, un blindage adéquat doit être assuré. La protection, réalisée par des raccordements de blindage, se réfère à la fois aux rayonnements parasites entrants et sortants. Les moteurs et les convertisseurs de fréquence, les forts champs magnétiques alternatifs, les ondes radio et les couplages capacitifs et inductifs provenant d'autres câbles sont considérés comme les principales causes d'interférences. Pour les fabricants et exploitants d'installations et machines, il existe diverses exigences légales et normatives concernant la compatibilité électromagnétique. Ces exigences font également partie de l'homologation CE.
Raccordement de blindage SCC
Les raccordements de blindage SCC vous offrent une manipulation rapide et facile ainsi qu'un support de blindage optimal qui dissipe les interférences en toute sécurité. Tous les raccordements de blindage peuvent être montés sans outil et d'une seule main. La technologie de la force du ressort est ajustée par la force de sorte que la plus grande surface de contact possible est créée sans déformer excessivement le conducteur. Cela garantit une qualité de contact élevée et une faible impédance de transmission. Pour que le blindage soit efficace contre les interférences, le raccordement de blindage entoure au moins 75 % de la tresse de blindage du conducteur. De grandes zones de marquage permettent un marquage clair des câbles à connecter, ce qui garantit une affectation facile. Les raccordements de blindage SCC sont disponibles en trois types de montage et permettent ainsi un montage direct, sur rail DIN et NLS.
Raccordement de blindage SK
Les raccordements de blindage SK sont la version à vis de la gamme de raccordements de blindage. Les câbles sont serrés à l'aide de la bague moletée. La fente située en haut de la bague moletée permet d'obtenir un couple plus élevé avec un tournevis standard. La plaque de pression des raccordements de blindage permet un serrage optimal des câbles. L'élasticité et l'adaptabilité qui en résultent garantissent une qualité de contact élevée. La grande surface de contact des raccordements SK, comme pour les raccordements SCC, permet une atténuation optimale. Les raccordements de blindage SK sont disponibles en deux types de montage et permettent ainsi un montage direct et un montage NLS.
Le blindage est une question complexe. Que vous souhaitiez protéger vos installations contre les interférences ou contre les interférences émises : un câblage conforme à la CEM est essentiel. Vous pouvez télécharger ci-dessous des fichiers PDF gratuits sur le thème du blindage. La première brochure, intitulée « Blindage », aborde le thème général du blindage. Vous obtiendrez ici un aperçu des différents types d'interférences et des moyens de protection efficaces. La deuxième brochure, intitulée « Raccordements de blindage SCC », contient diverses informations sur notre dernière gamme de raccordements de blindage.
Vous recherchez un partenaire fiable ? Forts de nos nombreuses années d'expérience et d'une coopération fondée sur le partenariat, nous sommes désormais à l'aise dans diverses industries et marchés grâce à notre savoir-faire approfondi. Les raccordements de blindage sont utilisés partout où un câblage conforme aux normes CEM est requis. CEM signifie compatibilité électromagnétique et désigne l'aptitude d'un appareil à fonctionner de manière satisfaisante dans un environnement électromagnétique. Ce faisant, l'appareil ne doit pas entraîner lui-même de perturbations électromagnétiques inadmissibles pour les autres appareils présents dans cet environnement. C'est pourquoi les raccordements de blindage sont particulièrement importants dans les domaines du traitement et de la transmission des signaux.