Logiciel - CMS-MARK-WIN
5144398

Logiciel CMS-MARK-WIN, version : 2.9.1, langues : allemand/anglai/français/italien, incl. manuel et version démo de CLIP PROJECT

Downloads

Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Logiciel d'étude et de repérage

Configuration requise
Dispositifs de commande Clavier, souris recommandée
Système d'exploitation MS Windows XP (SP2), MS Windows Vista
Processeur en fonction du système d'exploitation
Disque dur 20 Moctet(s)
Mémoire travail 32 Moctet(s)
Interfaces une par unité de sortie raccordée
Résolution d'écran 640 x 480
Lecteur optique CD-ROM
Lecteur de disquettes oui, compatible IBM 1,44 Moctets

Référence 5144398
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente B11
Product key BG112X
Page catalogue Page 487 (CL-2005)
GTIN 4017918951139
Poids par pièce (emballage compris) 763,2 g
Poids par pièce (hors emballage) 763,2 g
Numéro du tarif douanier 85234910
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 19210405

ETIM

ETIM 8.0 EC002537

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600