EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure
1164344

CHARX connect modular, Type 2, Kit de câbles pour prise côté infrastructure, 32 A , 250 V AC, Gen 2, Accessoires, Fils individuels, longueur: 0,7 m, Montage par enfichage, avec clip d'un seul côté, uniquement pour le raccordement aux prises côté infrastructure de génération 2 de Phoenix Contact, CEI 62196-2

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Sécurité contre les surchauffes grâce à une mesure précise de la température
Montage flexible et entretien facile grâce aux câbles enfichables
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Étanchéité à l'eau et à la saleté grâce à des contacts entièrement surmoulés
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Espace de montage normalisé et peu encombrant