CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB
1332630

Connecteurs pour C.I. USB, sens de raccordement du connecteur vers le circuit imprimé: 90 °, nombre de pôles: 4, 480 MBit/s, Soudage à la vague, IP20

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Optimisé pour le soudage à la vague
Transmission de données jusqu'à 480 Mbit/s
Conditionnement en plateaux pratique