SPE-T1-STSM-180 - Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible
1163798

Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible, design: IEC 63171-2, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, 1 Gbit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement soudé THR, sortie du câble: droit, Single Pair Ethernet

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Forme compacte pour gain de place maximum
Connecteurs selon CEI 63171-2
THR compatible avec un soudage
Design industriel robuste
Blindage à 360°
Transmission des données jusqu'à 600 MHz

Questions fréquemment posées


Pour quelle norme Single Pair Ethernet de l'IEEE le connecteur est-il adapté ?

Les normes SPE sont définies conformément à la norme IEEE 802.3 dans le tableau ci-dessous.... Voir plus

Les normes SPE sont définies conformément à la norme IEEE 802.3 dans le tableau ci-dessous.

Voir moins

À quelles opérations de traitement les connecteurs SPE sont-ils destinés ?

Les connecteurs sont adaptés au processus de traitement par refusion automatisé avec Pick-and-Place.


Puis-je aussi utiliser les connecteurs SPE dans un contexte ferroviaire ?

Vous trouverez des informations sur l'utilisation dans l'environnement ferroviaire dans les "propriétés mécaniques" de l'article.


Où trouver des caractéristiques concernant la conception ?

Des informations supplémentaires relatives à la conception se trouvent dans les schémas techniques, à la rubrique « Téléchargements ».



Voir les FAQ