TMC 81C 01A
-
Disjoncteur de puissance
2907558
Disjoncteur de puissance, nombre de pôles: 1, section : 1 mm2- 35 mm2, AWG: 18 - 2, type de montage: Profilé : 35 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisables dans le monde entier grâce aux homologations internationales
Conviennent à différents types de réseaux, car disponibles en versions à 1, 2, 3 pôles
Protection idéalement adaptée grâce à différentes caractéristiques de déclenchement et à un grand choix d'intensités nominales
Niveau des stocks réduits grâce à la compatibilité avec les applications AC et DC
Contrôle à distance et surveillance possibles grâce aux accessoires en option