TMC 7/8 240VAC SHNT - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
2908227

Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique, nombre de pôles: 1, type de raccordement: à vis, section : 1 mm2- 35 mm2, AWG: 18 - 2, type de montage: Enclenchement latéral sur le disjoncteur


Informations détaillées concernant le produit