Bloc d'alimentation - FB-PS-MB-TB
2316155

Embase destinée à l'alimentation redondante à quatre canaux de bus de terrain. Raccordement hôte constitué de quatre blocs de jonction.


Informations détaillées concernant le produit


Embase d'alimentation redondante, monocanal et modulaire de bus de terrain, avec raccordements vissés hôtes pour blocs de jonction.



Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Type de produit Coupleur d'appareils

Dénomination sortie Alarme

Alimentation
Section de conducteur souple 0,20 mm² ... 2,50 mm²
Section de conducteur rigide 0,20 mm² ... 2,50 mm²

Données: Bloc de jonction
Nombre de connexions 4
Type de raccordement Blocs de jonction à vis

Largeur 180 mm
Hauteur 77 mm
Profondeur 180 mm

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air max. admissible (service) 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 95 % (pas de condensation)

Normes
Normes/Prescriptions NE21
EN 61326

Référence 2316155
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente D22
Product key DNC1Z1
GTIN 4055626399317
Poids par pièce (emballage compris) 1 125,3 g
Poids par pièce (hors emballage) 1 125,3 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine US


ECLASS

ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.0.1 27242692
ECLASS-11.0 27242692

ETIM

ETIM 8.0 EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Produits compatibles