Convertisseur de tension - MACX MCR-VDC-PT
2906243

Convertisseur de tension MACX MCR, pour tensions continues de 0... (+/-) 20 V DC jusqu'à 0.. .(+/-) 660 V DC, signal de sortie (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA


Informations détaillées concernant le produit




Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Type de produit Convertisseur de tension
Propriétés d'isolation
Degré de pollution 2

Etalonnage gain ± 20 %
Etalonnage zéro ± 20 %
Isolation galvanique CEI 61010-2-30 (Catégorie de mesure II avec 1000 VCatégorie de mesure III avec 600 VCatégorie de mesure IV avec 300 V)
CEI 61010-1 (Catégorie de surtension III avec 300 VCatégorie de surtension IV avec 150 V)
Tension d'essai 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s)
2,2 kV AC (50 Hz, 60 s)
Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,2 W
Circuit de protection Protection antisurtension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V
Réponse indicielle (10-90 %) < 16 ms
Coefficient de température max. < 0,015 %/K
Erreur de transmission max. < 1 % (de la déviation maximale)
Alimentation
Tension nominale d'alimentation 24 V DC (-20 % ... +25 %)
Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC
Courant max. absorbé < 60 mA

Mesure
Configurable/programmable oui
Plage de tension d'entrée -550 V DC ... 550 V DC
Résistance d'entrée entrée tension 5500 kΩ
Tension d'entrée maximale ± 660 V DC
Forme d'impulsion Tension continue
Mesure
Plage de tension d'entrée -370 V DC ... 370 V DC
Résistance d'entrée entrée tension 3700 kΩ
Mesure
Plage de tension d'entrée -250 V DC ... 250 V DC
Résistance d'entrée entrée tension 2500 kΩ
Mesure
Plage de tension d'entrée -170 V DC ... 170 V DC
Résistance d'entrée entrée tension 1700 kΩ
Mesure
Plage de tension d'entrée -120 V DC ... 120 V DC
Résistance d'entrée entrée tension 1200 kΩ
Mesure
Plage de tension d'entrée -80 V DC ... 80 V DC
Résistance d'entrée entrée tension 800 kΩ
Mesure
Plage de tension d'entrée -54 V DC ... 54 V DC
Résistance d'entrée entrée tension 800 kΩ
Mesure
Plage de tension d'entrée -36 V DC ... 36 V DC
Résistance d'entrée entrée tension 800 kΩ
Mesure
Plage de tension d'entrée -24 V DC ... 24 V DC
Résistance d'entrée entrée tension 240 kΩ

Signal: Tension
Dénomination sortie Sortie tension
Signal de sortie tension -10 V ... 10 V
Signal de sortie tension maximale ≤ 11 V
Charge/charge de sortie Sortie tension > 10 kΩ
Ondulation 50 mV
Signal: Courant
Dénomination sortie Sortie courant
Signal de sortie courant -20 mA ... 20 mA
Signal de sortie courant maximal ≤ 22 mA
Charge/charge de sortie Sortie courant < 500 Ω
Charge capacitive max. < 1000 pF
Charge inductive max. < 1 mH

Type de raccordement Raccordement Push-in
Longueur à dénuder 8 mm
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 24 ... 14

Largeur 22,5 mm
Hauteur 118 mm
Profondeur 114 mm

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C (pas de condensation)
Altitude ≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 10 % ... 95 % (pas de condensation)

CE
Dénomination CE
Certificat Conformité CE
CE
Dénomination UKCA
Certificat Conformité UKCA
CE
Dénomination UL, USA / Canada
Repérage UL 61010 Listed

Directive basse tension Conformité à la directive NS
Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM
Emission EN 61000-6-4
Immunité EN 61000-6-2
Remarque De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.

Normes/Prescriptions CEI 61010-1
CEI 61010-2-030

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage juxtaposables avec un intervalle de 10 mm
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 2906243
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente C04
Product key CK4B21
Page catalogue Page 238 (C-5-2019)
GTIN 4055626050935
Poids par pièce (emballage compris) 222,5 g
Poids par pièce (hors emballage) 206,8 g
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210125
ECLASS-10.0.1 27210125
ECLASS-11.0 27210125

ETIM

ETIM 8.0 EC002477

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

Identifiant de lhomologation: RU*DE.*08.B.01852-19

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 330267

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 330267

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Plages de tension réglables
Signaux de sortie bidirectionnels
Isolation 3 voies
Étalonnage ZÉRO/GAIN ± 20 %
Paramétrage sans outils des valeurs mesurées
Configuration Teach-in de la plage des valeurs mesurées