Connexion
Produits
Présentation des produits
Recherche d'un distributeur
Technologies
Configuration et développement de produits
Conformité du produit
Alimentation, charge et protection
Alimentations
Alimentation sans interruption (UPS)
Convertisseurs DC/DC et onduleurs DC/AC
Disjoncteurs
Distributeur électrique
Filtre CEM
Modules de redondance
Parafoudre basse tension
Relais pour la protection secteur
Technologie de charge pour l'électromobilité
Automatisation
API (automates) et E/S
Cloud computing
Communication industrielle
IHM et PC industriels
Logiciel
Commutation, mesure et surveillance
Afficheurs de processus et appareillages de terrain
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure
Démarreurs moteurs et appareils de commutation électroniques
Dispositifs de commutation de sécurité et capteurs
Relais et optocoupleurs
Répartition des signaux E/S
Surveillance de l'énergie
Surveillance de l'installation, de la machine et du moteur
Connecter
Blocs de jonction
Blocs de jonction C.I et connecteurs pour circuits imprimés
Blocs répartiteurs
Boîtiers électroniques
Câblage des capteurs/actionneurs
Connecteurs carte-à-carte
Connecteurs et câbles
Prise de test
Répartiteurs de connexions
Systèmes de précâblage pour automates
Repérage, montage et installation
Boîtes de jonction et coffrets vides
Éclairage industriel et technique des signaux
Embouts et connexions à sertir
Imprimantes
Machines-outils
Matériaux d'installation et de montage
Matériel de repérage
Outillage à main
Système d'assistance des opérateurs pour la préparation des conducteurs
Industries & applications
Présentation Industries & Applications
Exemples d'application tirés de la pratique
INDUSTRIE DE PROCESS
Automatisation des process
Marine et offshore
ENERGIE
Transmission et répartition de l'énergie
Systèmes d'accumulateurs d'énergie
Production d'énergie conventionnelle
Energie solaire
Energie éolienne
FABRICATION, CONSTRUCTION DE MACHINES ET D'INSTALLATIONS
Industrie automobile
Digital Factory
Installation électrique
Constructeurs d'appareils
Construction mécanique
Construction d'armoires électriques
INFRASTRUCTURE
Solutions éducatives
Chemin de fer
Domotique
Ville intelligente
Infrastructure de transport
Traitement de l'eau et des eaux usées
ELECTROMOBILITE
Aperçu
Véhicules électriques
Infrastructure de charge
APPRÉCIÉ
Des connexions de données pour les réseaux connectés
Sécurité fonctionnelle
Sécurité industrielle
Communication industrielle à distance
Écosystème ouvert pour l'automatisation industrielle
Fiabilité de la puissance
Surveillance vidéo
Entreprise
Qui sommes-nous ?
Ce qui nous motive
Carrière
Nos sites dans le monde
Partenaires, distributeurs et fournisseurs
Service & Support
Présentation Service & Support
E-Business
Prestations de service, solutions de repérage
Contact
Catalogues
Mon Phoenix Contact
Connexion/enregistrement
Panier
Mes commandes
Mes offres et contrats
Ma liste de produits
Mon comparatif de produits
Home
Produits
Surveillance de l'énergie
Convertisseurs de courant
Surveillance de la tension - MCR-SL-S- 16-SP- 24
Installation d'éclairage avec éclairage de secours
Surveillance de la tension - MCR-SL-S- 16-SP- 24
2864464
Relais ampèremétrique MCR pour courants alternatifs sinusoïdaux 0 ... 16 A AC/ 1 inverseur
Où puis-je acheter cet article ?
Informations détaillées concernant le produit
Expand All
Collapse All
Caractéristiques techniques
Remarques
Restriction d'utilisation
Remarque CEM
CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements
Propriétés du produit
Type de produit
Convertisseur de courant
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Propriétés électriques
Tension d'isolement assignée
300 V AC (par rapport à la terre)
Défaut général
≤ 1,4 % (Plage de température)
Catégorie de mesure
III
Tension d'essai entrée/sortie
3,5 kV (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai entrée/alimentation
3,5 kV (50 Hz, 1 min.)
Circuit de protection
Protection antisurtension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V
Réponse indicielle (10-90 %)
40 ms
Coefficient de température max.
< 0,02 %/K
Alimentation
Plage de tension d'alimentation
20 V DC ... 30 V DC
Courant max. absorbé
< 30 mA
Données d'entrée
Mesure:
Plage de mesure de la fréquence
45 Hz ... 60 Hz
Mesure
Plage de courant d'entrée
0 A AC ... 16 A AC (Surcharge permanente admise : 120 %)
Surintensité max. admissible
2 x I
N
(permanent)
Fréquence nominale f
N
50 Hz
60 Hz
Plage de mesure de la fréquence
45 Hz ... 65 Hz
Forme de la courbe
sinus
Données de sortie
Commutation:
Type de contact
1 contact inverseur
Matériau des contacts
AgSnO, plaqué or
Tension de commutation maximale
30 V AC
36 V DC
250 V AC (pour couche d'or endommagée)
Intensité permanente limite
50 mA (couche d'or en état, 30 V AC/ 36 V DC)
2 A (Couche d'or endommagée, 250 V AC)
Plage de réglage de la temporisation du temps d'amorçage
typ. 0,1 s ... 10 s (réglable par l'intermédiaire de potentiomètres)
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur à dénuder
8 mm
Filetage vis
M3
Section de conducteur rigide
0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple
0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG
24 ... 14
Dimensions
Dessin coté
Largeur
22,5 mm
Hauteur
99 mm
Profondeur
114,5 mm
Indications sur les matériaux
Matériau du boîtier
Polyamide PA non renforcé
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Indice de protection
IP20
Température ambiante (fonctionnement)
-20 °C ... 65 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-40 °C ... 85 °C (pas de condensation)
Altitude
≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)
10 % ... 95 % (pas de condensation)
Homologations
CE
Dénomination
CE
Certificat
Conformité CE
Données CEM
Compatibilité électromagnétique
Conformité à la directive CEM
Emission
EN 61000-6-4
Immunité
EN 61000-6-2
Remarque
De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.
Normes et spécifications
Normes/Prescriptions
CEI 61010-2-030
Montage
Type de montage
Montage sur profilé
Emplacement pour le montage
indifférent
Données commerciales
Référence
2864464
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
C04
Product key
CK4A21
Page catalogue
Page 237 (C-5-2019)
GTIN
4017918904456
Poids par pièce (emballage compris)
159,8 g
Poids par pièce (hors emballage)
139,2 g
Numéro du tarif douanier
85389091
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-9.0
27210123
ECLASS-10.0.1
27210123
ECLASS-11.0
27210123
ETIM
ETIM 8.0
EC002475
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Homologations
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705
EAC
Identifiant de lhomologation: RU*DE.*08.B.01852-19
cULus Recognized
Conformité environnementale
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »
Avantages
Hystérésis de commutation réglable
Sortie de relais à contact inverseur
Isolation 3 voies
Mode courant travail/repos réglable
Libre choix du point de commutation dans plage 0...16 A AC