Connecteurs circulaires

Connecteurs circulaires

Pour l'automatisation industrielle, Phoenix Contact propose des connecteurs circulaires métriques avec des designs variés : grands ou petits, droits ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur le terrain. Cette vaste gamme permet des solutions variées pour la transmission de signaux, données et puissance.

Plus dinformations

Avantages

  • Toujours la solution optimale avec notre large gamme de connecteurs circulaires de M5 à M58
  • Transmission sécurisée de signaux, de données jusqu'à 10 Gbit/s ainsi que de puissance jusqu'à 150 A et 630 V
  • Gain de temps lors du raccordement avec les solutions innovantes pour les appareils avec tous les indices de protection industriels courants
  • Flexibilité élevée grâce à l'adaptation individuelle à vos besoins
Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Configurateur de câbles et conducteurs

Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.

Échantillon gratuit
Commandez votre kit d'échantillons
Vous souhaitez tester les connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO ? Nous vous aiderons pour le choix et la conception des connecteurs. Bénéficiez de conseils compétents sur l'utilisation dans la conception de vos machines et installations.
Commander des échantillons
Connecteurs circulaires avec verrouillage rapide ONECLICK

Nouveaux produits

Embases M12 Push-Pull à verrouillage intérieur Push-Pull
Connecteurs M12 Push-Pull
Connecteurs d'appareils et prolongateurs en taille M23
Connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO dans la taille M17
Embases M12 Push-Pull
Raccordement des appareils simple et compact

Les embases M12 avec verrouillage intérieur Push-Pull permettent le raccordement des appareils sécurisé et sans outil. Le connecteur femelle encastrable M12 Push-Pull affleure le boîtier et peut donc être aligné au plus près. Cela permet de gagner de la place et de réaliser des boîtiers au design compact.

Les avantages

  • Branchez et produisez : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
  • Une plus grande flexibilité : un raccordement des appareils M12 pour connecteurs à visser ou Push-Pull
  • Une conception facile : ports M12 encastrés pour des concepts d'appareils compacts
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisés pour une disponibilité dans le monde entier

Caractéristiques principales

  • Verrouillage intérieur Push-Pull
  • Normalisés selon la norme CEI 61076-2-010
  • Presse-étoupes de boîtiers THR
  • Versions en relief et encastrées
  • Codage A
  • Indice de protection : IP65, IP67
  • Double forme : compatible avec filetage complet M12

Connecteurs M12 Push-Pull
La nouvelle norme de l'automatisation de la production

Les connecteurs M12 Push-Pull se verrouillent par un enfichage facile et direct. Le verrouillage intérieur Push-Pull permet un raccordement rapide et sécurisé, surtout dans les espaces restreints et avec une densité de câblage importante, tels que dans l'automatisation de la production.

Les avantages

  • Branchez et produisez : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
  • Une installation rapide : 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées
  • Des connexions volantes : connecteurs avec verrouillages intérieur et extérieur
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisés pour une disponibilité dans le monde entier

Caractéristiques principales

  • Verrouillages intérieur et extérieur Push-Pull
  • Normalisés selon la norme CEI 61076-2-010
  • Codage A
  • Section de conducteur : 0,34 mm²
  • Indices de protection : IP65, IP67, IP68
  • PUR sans halogène, noir

Connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO
Deux nouveaux designs de M23

Les embases et connecteurs prolongateurs dans la taille M23 complètent la gamme des connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO. Les nouvelles versions permettent
plus de flexibilité pour le raccordement des appareils et le câblage des installations. Elles sont compatibles avec le système de verrouillage rapide standard ainsi qu'avec le système ONECLICK.

Les avantages

  • Une disponibilité élevée dans le monde entier : enfichable avec le système de verrouillage Speedtec
  • Un raccordement sécurisé : compatible avec le verrouillage rapide ONECLICK et avec le verrouillage standard
  • Raccordement de blindage facile et fiable pour une confection des câbles à un prix avantageux
  • Fiable dans des conditions difficiles : résistant aux vibrations jusqu'à 20 g minimum

Caractéristiques principales

  • Tensions jusqu'à 630 V
  • Courants jusqu'à 30 A
  • Signal : versions de 6 à 19 pôles
  • Puissance : versions à 6 et 8 pôles, adaptées aux verrouillages standard et aux verrouillages rapides ONECLICK
  • Tous les boîtiers sous forme de variantes mâle ou femelle
  • Indices de protection : IP66, IP68, IP69K

Connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO
Nouveau design M17 pour le raccordement des appareils

Les connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO sont désormais également disponibles dans la taille M17. Cette série offre des solutions complètes pour la transmission des signaux et de la puissance. Grâce au verrouillage rapide ONECLICK unique en son genre, vous réaliserez rapidement et en toute sécurité le raccordement de vos appareils.

Les avantages

  • Une disponibilité élevée dans le monde entier : enfichable avec le système de verrouillage Speedtec
  • Une connexion sécurisée : verrouillage rapide ONECLICK avec signalement visuel, haptique et sonore de la position de fermeture
  • Raccordement de blindage facile et fiable pour une confection des câbles à un prix avantageux
  • Fiable dans des conditions difficiles : résistant aux vibrations jusqu'à 20 g minimum

Caractéristiques principales

  • Tensions jusqu'à 630 V
  • Courants jusqu'à 25 A
  • Signal : versions à 8 et 17 pôles
  • Puissance : versions de 4 à 9 pôles
  • Verrouillage rapide ONECLICK
  • Connecteurs d'appareils et prolongateurs adaptés pour le verrouillage rapide et standard
  • Tous les boîtiers disponibles en versions mâles et femelles
  • Indices de protection : IP66, IP68, IP69K

Une variété exceptionnelle pour les signaux, données et puissance

Connecteurs hybrides
Connecteurs de signaux
Connecteurs de données
Connecteurs de puissance
Connecteurs hybrides

Gain de temps et de place lors du câblage de votre appareil. Utilisez nos connecteurs hybrides pour transmettre de manière fiable et compacte les signaux, les données et la puissance dans le même connecteur circulaire.

• Courants jusqu'à 70 A
• Tensions jusqu'à 850 V DC et 630 V AC
• Interface CAT5 pour le transfert de données

Connecteurs de signaux

Les connecteurs de signaux dans les tailles M5 à M23 conviennent à de nombreuses applications. Vous trouverez des variantes de 3 à 19 pôles parfaitement adaptées à vos exigences - au choix avec raccordement autodénudant IDC, raccordement vissé, à ressort, Piercecon, soudé, à sertir ou connexion pour circuit imprimé.

• Courants jusqu'à 20 A
• Tensions jusqu'à 300 V
• En option avec raccordement de blindage

Connecteurs de données

Pour une transmission rapide et sûre des données dans des applications industrielles et d'infrastructures, nous vous proposons des connecteurs circulaires blindés M8 et M12 pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

• Données jusqu'à 10 Gbit/s
• Détrompages pour tous les réseaux et systèmes de bus de terrain courants
• Composants selon CAT6A
• Connecteurs circulaires blindés à 360° et câbles surmoulés en plastique

Connecteurs de puissance

Les connecteurs de puissance vont du raccordement M12 compact jusqu'à la taille M58 pour des puissances élevées. Bénéficiez d'un programme complet allant des prolongateurs de câbles à la connexion pour circuit imprimé, en passant par les embases pour appareillages.

• Puissances jusqu'à 150 A/630 V
• Section de raccordement jusqu'à 50 mm²
• Détrompeur pour applications AC et DC

Collaborateur du service clientèle avec un casque

Versions spécifiques au client pour des exigences personnalisées

Versions spécifiques au client

Vous avez besoin d'une solution individuelle pour des exigences particulières ? Sur demande, nous réalisons de manière rapide et flexible les ajustements personnalisés de nos produits standard. Notre centre de services transforme vos souhaits en une solution sur mesure.

  • Repérage et marquage personnalisés des produits
  • Connecteurs surmoulés et versions filaires, de différents types, longueurs et assemblages
  • Conditionnements individuels dans des cartons, blisters, rouleaux ou plateaux
Vidéo : connecteurs M12 Push-Pull - la nouvelle norme en matière de technologie d'automatisation
La nouvelle norme en matière de technique d'automatisation YouTube

La nouvelle norme en matière de technique d'automatisation

Les connecteurs M12 Push-Pull garantissent un raccordement des appareils rapide et sans outil, surtout dans les espaces restreints et pour les applications avec une densité de câblage élevée. Réalisez des boîtiers compacts grâce aux ports M12 encastrés et réalisez ainsi des rallonges sur le terrain en toute simplicité avec des connecteurs mâles et femelles.

Vidéo : connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO
Connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO YouTube

Connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO Transmission fiable de signaux et de puissance

Apprenez-en davantage sur le système de verrouillage rapide ONECLICK, qui vous permet de réaliser le raccordement de vos appareils et installations en gagnant du temps et en toute sécurité.

Vidéo : connecteurs M17 MPO pour la transmission de données FO
Connecteurs M17 MPO pour la transmission de données FO YouTube

Connecteurs M17 MPO pour la transmission de données FO

Connecteurs M17 MPO industriels pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents. Les connecteurs M17 MPO robustes sont dotés de fibres optiques de haute qualité qui garantissent des bandes passantes stables sur de longues distances de transmission.