Connecteur mâle, section nominale: 0,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 6 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, gamme d'articles: PST 1,0/..-V, pas: 5,75 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,1 mm, système débrochable: COMBICON PST 1,0, verrouillage: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 32 mm