ligne de produits COMBICON Connectors S
section 1,5 mm2
type de raccordement Raccordement à ressort Push-in
type de conditionnement emballé dans un carton
Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 10 A, tension de référence (III/2): 400 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: PTS 1,5/..-PH CLIP, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON PST 1,3, verrouillage: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton