SACC-MSB-2SC SH PB EX
-
Connecteur de données
1457733
Connecteur mâle pour système de bus, connecteur M12, PROFIBUS, blindé, détrompage B, 2 pôles, raccordement à ressort, molette métallique, verrouillage rapide SPEEDCONNEC, convient pour une installation en atmosphère explosible de zone Ex 2
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC