VS-08-M12MR-10G-P SCO - Connecteur de données
1417443

Connecteur de données, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: X, Raccordement rapide Piercecon®, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement