IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Module analogique
2702498

Inline, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 4, 0 V ... 10 V, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, connecteur Inline compris

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

4 canaux de sorties analogiques
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Plage de tension : 0 ... 10 V
Format des données : représentation normalisée
Résolution : 12 bit
Voyant de diagnostic