Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il sert à l'acquisition de signaux numériques de tension continue en plage basse tension. Au sein d'une station Axioline F, vous pouvez utiliser des modules de basse tension et de très basse tension directement les uns à côté des autres.
AXL F DI8/2 110/220DC 1F
-
Module TOR
2700684
Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 8, 110 V DC / 220 V DC, connectique: 2 fils, Conformité avec la norme CEI 61850-3, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 53,6 mm |
| Hauteur | 126,1 mm |
| Profondeur | 54 mm |
| Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Bus local Axioline F | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Module d'embase de bus |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
| Données de programmation (LocalbusSlave) | |
| Espace d'adressage d'entrées | 1 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
| Télégramme de données du bus de terrain (PROFIBUS) | |
| Besoin en données de paramétrage | 3 Octet |
| Besoin en données de configuration | 6 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Tension d'entrée | 110 V DC (Tension nominale) |
| 220 V DC (Tension nominale) | |
| max. 300 V DC | |
| Plage de tension d'entrée | -300 V DC ... 300 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -41 V DC ... 41 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 88 V DC ... 300 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 110 V DC |
| 220 V DC | |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | 1,5 mA |
| Trajet du courant | linéaire jusqu'à l'intensité nominale, ensuite constant à 1,5 mA env. |
| Temps de filtre d'entrée | < 1 ms |
| Mise à jour des données de processus | < 100 µs |
| Circuit de protection | Protec. c. inversions polarité des entrées |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Axioline F |
| Type | block modular |
| Position de montage | au choix (tenir compte du derating de la température et de la tension) Position de montage nominale : montage mural sur rail DIN horizontal |
| Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F |
| Propriétés particulières | Conformité avec la norme CEI 61850-3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), jusqu'à 2 000 m d'altitude II (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), jusqu'à 3 000 m d'altitude |
| Degré de pollution | 2 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,25 W |
| Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
| Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
| Consommation de courant | max. 120 mA |
| Potentiels: Alimentation des modules d'entrée TOR (UI) | |
| Fusibles | max. 8 A (pour la mise en service uniquement) |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Périphérie / logique | 4 kV |
| 5 kV | |
| Tension d'essai: Périphérie / terre fonctionnelle | 4 kV |
| 5 kV | |
| Tension d'essai: Périphérie / Périphérie (connecteurs adjacents) | 2,5 kV |
| Tension d'essai: Logique / terre de fonctionnement | 1 kV |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
| Connecteur Axioline F | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (Position de montage : montage mural sur profilé horizontal, tension d'entrée maxi 264 V) |
| -25 °C ... 55 °C (Position de montage: indifférente) | |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Conçu conformément à la norme | Immunité ESD |
| Immunité EF | |
| Immunité aux salves | |
| Immunité aux surtensions | |
| Immunité aux grandeurs perturbatrices induites par les câbles | |
| Désignation de la norme | Conditions environnementales |
| Normes/prescriptions | CEI 61850-3 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | au choix (tenir compte du derating de la température et de la tension) Position de montage nominale : montage mural sur rail DIN horizontal |
| Référence | 2700684 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DR01 |
| Product key | DRI231 |
| GTIN | 4046356916448 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 218,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 173 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 1e9eb13f-4a07-41f8-8842-d4677b465e04 |
Produits compatibles
-
AXL F BS F - Connecteurs pour câbles de bus 2688129
-
AXL F BS CAP - Capuchon de protection 2702275
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
EMT (35X46)R - Etiquette enfichable 0801604
Avantages
8 entrées numériques sur la base de EN 61131-2 type 1
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
110 V DC / 220 V DC, 1,5 mA
Temps de filtrage < 1 ms
Les entrées sont protégées contre les inversions de polarité
Isolement sécurisé selon EN 61010-2-201/CEI 61010-2-201
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Répond aux exigences des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7